(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射表示付ベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:379-692
反射表示付ベスト ハンシャヒョウジツキベスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,831円
税込単価
5,314円

【特長】・表示部が高輝度反射素材でよく目立ちます・社名入れができます

詳細情報を確認する

  • 着丈(cm):
    55
  • 質量(g):
    160.000

(i)ご注意

  • 名入れの対応はできかねる為あらかじめご了承下さい。

型番

379-692 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ベース色が5色あり、色による識別にも役立ちます。

共通

  • サイズ:胴囲/約108~128cm、着丈/約55cm、表示部/150×330mm(両面表示)
  • 材質:本体/ナイロンメッシュ、表示部/高輝度反射材
  • 再帰反射
型番
379-690蛍光オレンジ
379-691
379-692
379-706
379-693若草
379-694
型番
379-695
379-696
379-697
379-698
379-699
379-700
型番
379-701蛍光オレンジ
379-702若草
379-703
379-704
379-705
反射表示付ベスト 関連画像

構造図

反射表示付ベスト 関連画像2

 

反射表示付ベスト 関連画像3
商品情報を表示

379-692 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
胴回り(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
胴囲(cm)
表示内容
胴周り(cm)
幅(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

379-692

-
108~128
-
4571181474233
739-9898
本体:ナイロンメッシュ
表示部:高輝度反射材
-
-
約108~128
-

1個

4,831( 5,314円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示部が高輝度反射素材でよく目立ちます
・社名入れができます

(i)ご注意

  • 名入れの対応はできかねる為あらかじめご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射表示付ベストの型番379-692のページです。
型番379-692に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射表示付ベスト

反射表示付ベスト

    パトロールベスト

    パトロールベスト

      サイズ調整ベスト

      サイズ調整ベスト

        安全ベスト ネイビー/イエロー

        安全ベスト ネイビー/イエロー

          ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

          ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

            反射ベスト(タスキ型)

            反射ベスト(タスキ型)

              レッグピカ

              レッグピカ

                反射タスキ(リバーシブルタイプ)

                反射タスキ(リバーシブルタイプ)

                  多機能ベスト ナイロンメッシュ

                  多機能ベスト ナイロンメッシュ

                    パトロールベスト&たすき

                    パトロールベスト&たすき

                      TRUSCO 差し込みポケット付き安全ベスト

                      TRUSCO 差し込みポケット付き安全ベスト

                        タスキ型安全ベスト 5920000・5920002・5920005

                        タスキ型安全ベスト 5920000・5920002・5920005

                          TRUSCO フリース付安全ベスト

                          TRUSCO フリース付安全ベスト

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ミズケイ ユニット ユニット 日本緑十字社 マイスト ユニット 日本緑十字社 トラスコ中山 ミズケイ トラスコ中山
                            通常価格 4,831円 4,106円 3,381円 1,380円 5,070円 6,000円 1,500円 1,366円 6,442円 1,225円 1,440円 1,846円 4,973円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   6日目   6日目   6日目   4日目~   4日目   2日目   6日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            着丈(cm) 55 - 約54~59~68 - 約58 約52 - - 約62 - 70 - -
                            質量(g) 160.000 - 240.000 - 140.000 210.000 - - - - - - -

                            反射表示付ベストのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            379-690
                            379-691
                            379-693
                            379-694
                            379-695
                            379-696
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            胴回り
                            (cm)
                            色詳細 JANコード トラスココード 材質1 材質2 胴囲(cm) 表示内容 胴周り(cm) 幅(cm)

                            4,831円

                            ( 5,314円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -約108~128-4571181474219739-9871本体:ナイロンメッシュ表示部:高輝度反射材--108~128-

                            4,831円

                            ( 5,314円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -約108~128-4571181474226739-9880本体:ナイロンメッシュ表示部:高輝度反射材--108~128-

                            4,831円

                            ( 5,314円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -108~128-4571181474240739-9901本体:ナイロンメッシュ表示部:高輝度反射材--約108~128-

                            4,831円

                            ( 5,314円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            その他108~1284571181474257739-9910本体:ナイロンメッシュ表示部:高輝度反射材-職長108~128-

                            4,831円

                            ( 5,314円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -約108~128-4571181474264739-9928本体:ナイロンメッシュ表示部:高輝度反射材--108~128-

                            4,831円

                            ( 5,314円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルー108~128-4571181474271739-9936本体:ナイロンメッシュ表示部:高輝度反射材-誘導員108~128-

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました