(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差し込み式ベスト用差込シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:379-665
差し込み式ベスト用差込シート サシコミミシキベストヨウサシコミシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
563円
税込単価
619円

【製品仕様】・ユニット差込式ベスト用差込シートです・ポケットの両端部からシート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    軟質ビニール
  • 材質2:
    ターポリン
  • 摘要:
    2枚1組
  • サイズ:
    130×300mm
  • 寸法(mm):
    130×300
  • 詳細タイプ:
    差し込みビニールシート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

379-665 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 379-661(黄無地)、379-671(白無地)

共通

  • サイズ:130×300mm
  • 材質:ターポリン

使用方法・使用事例

使用方法

差し込み方法

差シ込ミ式ベスト用差込シート 使用例

ポケットの両端部からシートを差し込みます。

商品情報を表示

379-665 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

379-665

4571181474141
739-9855
安全当番

5個

563( 619円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ユニット差込式ベスト用差込シートです
・ポケットの両端部からシートを差し込みます
・サイズ:130×300mm
・材質:ターポリン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差し込み式ベスト用差込シートの型番379-665のページです。
型番379-665に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差し込み式ベスト用差込シート

差し込み式ベスト用差込シート

    手旗

    手旗

      セーフティーベルト(反射テープ付)

      セーフティーベルト(反射テープ付)

        ミツトモ パトロールベスト ポケット付き 紺×白

        ミツトモ パトロールベスト ポケット付き 紺×白

          風抜けメッシュショートベスト

          風抜けメッシュショートベスト

            レッグピカ

            レッグピカ

              差込式でええよん

              差込式でええよん

                反射安全ベスト

                反射安全ベスト

                  メーカー ユニット グリーンクロス エスコ イチネンアクセス ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 TAKAGI
                  通常価格 563円 731円 990円 2,488円 4,026円 1,500円 2,907円 880円
                  通常出荷日 4日目~   7日目   2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   4日目   1日目~   3日目  
                  商品タイプ 関連品 - - - - バンド 安全ベスト 安全ベスト
                  質量(g) 40.000 - - - 120.000 - - -
                  材質1 軟質ビニール - - - メッシュ部:ポリエステル - - -
                  材質2 ターポリン - - - 帯:再帰反射布 - - -
                  摘要 2枚1組 - - - - - - -

                  差し込み式ベスト用差込シートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  379-662
                  379-663
                  379-664
                  379-666
                  379-667
                  379-668
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード 内容

                  563円

                  ( 619円 )
                  5個 あり

                  6日目

                  4571181474110739-9821作業主任者

                  563円

                  ( 619円 )
                  5個 あり

                  6日目

                  4571181474127739-9839作業指揮者

                  563円

                  ( 619円 )
                  5個 あり

                  6日目

                  4571181474134739-9847玉掛者

                  563円

                  ( 619円 )
                  5個 あり

                  6日目

                  4571181474158739-9863職長

                  563円

                  ( 619円 )
                  5個 あり

                  4日目

                  4571181474165826-4132誘導員

                  563円

                  ( 619円 )
                  5個 あり

                  4日目

                  4571181474172826-4133合図者

                  安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました