(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED反射ベスト ナイロンメッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:379-641
LED反射ベスト ナイロンメッシュ LEDハンシャベスト ナイロンメッシュ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,875円
税込単価
8,663円

【特長】・高輝度反射材にLEDの発光。・動きやすく、よく目立つ!・マジックテー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    ナイロンメッシュ
  • 反射材:
    その他
  • LED有無:
  • 反射材有無:
  • 材質1:
    反射部:高輝度反射材
  • サイズ:
    反射帯幅/50mm

型番

379-641 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

LED反射ベスト ナイロンメッシュ 規格表
商品情報を表示

379-641 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
着丈(cm)
胴回り(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
LED
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

379-641

その他
約58
約102~124
生地/黄・反射部/レモンイエロー
4580044340011
739-9774
320.000
黄色発光(正面8個、背面8個)

1個

7,875( 8,663円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度反射材にLEDの発光。
・動きやすく、よく目立つ!
・マジックテープで着脱調整が簡単!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED反射ベスト ナイロンメッシュの型番379-641のページです。
型番379-641に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED反射ベスト ナイロンメッシュ

LED反射ベスト ナイロンメッシュ

    ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm

    ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm

      反射ベスト

      反射ベスト

        反射ベスト(タスキ型)

        反射ベスト(タスキ型)

          多機能ベスト ナイロンメッシュ

          多機能ベスト ナイロンメッシュ

            反射ベスト(スタンダード型)

            反射ベスト(スタンダード型)

              エコノミーベスト(黄) ポリエステル

              エコノミーベスト(黄) ポリエステル

                ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズ

                ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズ

                  ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

                  ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

                    サイズ調整ベスト

                    サイズ調整ベスト

                      トーグ リフレクターベスト60-2型

                      トーグ リフレクターベスト60-2型

                        表示付ベスト ナイロンメッシュ

                        表示付ベスト ナイロンメッシュ

                          メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ミドリ安全 ユニット ユニット トーグ安全工業 ユニット
                          通常価格 7,875円 5,000円 2,149円 6,000円 6,442円 4,050円 1,725円 4,724円 5,070円 3,381円 4,058円 4,831円
                          通常出荷日 6日目   6日目   2日目~   4日目~   6日目   6日目   6日目   5日目   6日目   6日目   4日目   1日目~  
                          商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト タスキ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト
                          本体材質 ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ - ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ナイロンメッシュ
                          反射材 その他 その他 その他 その他 その他 - - - その他 その他 - -
                          LED有無 - - -
                          反射材有無 - -

                          LED反射ベスト ナイロンメッシュのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          379-642
                          379-643
                          379-644
                          379-65A
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          着丈
                          (cm)
                          胴回り
                          (cm)
                          色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) LED

                          7,875円

                          ( 8,663円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          その他約57約102~122生地/紺・反射部/レモンイエロー4580044340028739-9782320.000黄色発光(正面8個、背面8個)

                          7,875円

                          ( 8,663円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          その他約58約100~124生地/黄・反射部/レモンイエロー4580044340035739-9791320.000赤色発光(正面8個、背面8個)

                          7,875円

                          ( 8,663円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          その他約57約100~120生地/紺・反射部/レモンイエロー4580044340042739-9804320.000赤色発光(正面8個、背面8個)

                          9,415円

                          ( 10,357円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          ネイビーメッシュ地/白反射約60約100~120-4580044340059737-3741330.000青色発光(正面8個、背面8個)

                          安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました