(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射ベスト(スタンダード型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:379-63
反射ベスト(スタンダード型) タスキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,050円
税込単価
4,455円

【特長】・高輝度反射材で、遠くからよく見える・抜群の反射効率!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    ナイロンメッシュ
  • 反射材有無:
  • 材質詳細:
    反射部:高輝度反射材
  • 材質1:
    生地:ナイロンメッシュ
  • 材質2:
    反射部:高輝度反射材
  • 胴囲(cm):
    約100~114

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

カタログを表示

379-63 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
着丈(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

379-63

イエローメッシュ地/黄反射
約59
-
4571181474059
739-9766
230.000
LL

1個

4,050( 4,455円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度反射材で、遠くからよく見える
・抜群の反射効率!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射ベスト(スタンダード型)の型番379-63のページです。
型番379-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射ベスト(スタンダード型)

反射ベスト(スタンダード型)

    エコノミーベスト(黄) ポリエステル

    エコノミーベスト(黄) ポリエステル

      ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm

      ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm

        反射ベスト(タスキ型)

        反射ベスト(タスキ型)

          LED反射ベスト ナイロンメッシュ

          LED反射ベスト ナイロンメッシュ

            安全ベスト・ショートサイズ

            安全ベスト・ショートサイズ

              ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズ

              ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズ

                差し込み式ベスト

                差し込み式ベスト

                  ENベスト

                  ENベスト

                    安全ベスト(黄/黄)

                    安全ベスト(黄/黄)

                      反射ベスト

                      反射ベスト

                        安全ベスト 高輝度反射テープ付

                        安全ベスト 高輝度反射テープ付

                          メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット エスコ ミドリ安全 ユニット ユニット エスコ ユニット エスコ
                          通常価格 4,050円 1,725円 5,000円 6,000円 7,875円 1,539円 4,724円 3,000円 3,382円 2,815円 2,149円 2,419円
                          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト タスキ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト - 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト
                          本体材質 ナイロンメッシュ ポリエステル ナイロンメッシュ - ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ ポリエステル ナイロンメッシュ ポリエステル ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ
                          反射材有無 - -
                          材質詳細 反射部:高輝度反射材 - - - - - - ポケット部:透明ビニール - - - -
                          材質1 生地:ナイロンメッシュ - 反射部:高輝度反射材 高輝度反射材 反射部:高輝度反射材 - - 本体:ナイロンメッシュ 反射材:高輝度ガラスビーズ - - -

                          反射ベスト(スタンダード型)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          379-52
                          379-53
                          379-611
                          379-612
                          379-613
                          379-614
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          着丈
                          (cm)
                          色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) サイズ

                          5,000円

                          ( 5,500円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          ネイビーブルー/白反射約52-4571181473977739-9651200.000L

                          5,000円

                          ( 5,500円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          イエローメッシュ地/黄反射約52-4571181473984739-9669210.000L

                          5,000円

                          ( 5,500円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          その他約52生地:黄、反射部:レモンイエロー4571181474004739-9715210.000L

                          4,050円

                          ( 4,455円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          その他約59生地:黄、反射部:レモンイエロー4571181474011739-9723230.000LL

                          5,000円

                          ( 5,500円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          その他約52生地:蛍光オレンジ、反射部:白4571181474028739-9731210.000L

                          4,050円

                          ( 4,455円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          その他約59生地:蛍光オレンジ、反射部:白4571181474035739-9740230.000LL

                          安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました