(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射ベスト(タスキ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:379-423
反射ベスト(タスキ型) ハンシャベスト(タスキガタ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

【特長】・高輝度反射材のみで仕上げたシンプルな簡易型。・マジックテープで着脱、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タスキ
  • 反射材:
    その他
  • LED有無:
  • 着丈(cm):
    約52
  • 胴回り(cm):
    約94~104
  • 反射材有無:
  • 質量(g):
    210.000
  • 材質1:
    高輝度反射材
  • サイズ:
    反射帯幅/50mm

型番

379-423 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 再帰反射
反射ベスト(タスキ型) 製品仕様

379-421

型番カラー胴囲着丈反射帯幅本体材質反射部
生地反射部
379-421約94~104cm約52cm50mmナイロンメッシュ高輝度反射材
379-422レモンイエロー
379-423

構造図

反射ベスト(タスキ型) 構造図
商品情報を表示

379-423 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

379-423

ホワイト
-
4571181473960
739-9600

1個

6,000( 6,600円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度反射材のみで仕上げたシンプルな簡易型。
・マジックテープで着脱、調節簡単!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射ベスト(タスキ型)の型番379-423のページです。
型番379-423に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射ベスト(タスキ型)

反射ベスト(タスキ型)

    LED反射ベスト ナイロンメッシュ

    LED反射ベスト ナイロンメッシュ

      サイズ調整ベスト

      サイズ調整ベスト

        パトロールベスト

        パトロールベスト

          ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

          ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

            反射タスキ(リバーシブルタイプ)

            反射タスキ(リバーシブルタイプ)

              反射表示付ベスト

              反射表示付ベスト

                カラーベスト

                カラーベスト

                  レッグピカ

                  レッグピカ

                    反射ベスト

                    反射ベスト

                      安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)

                      安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)

                        多機能ベスト ナイロンメッシュ

                        多機能ベスト ナイロンメッシュ

                          ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm

                          ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット マイスト ユニット つくし工房 日本緑十字社 ユニット エスコ ユニット ユニット
                            通常価格 6,000円 7,875円 3,381円 4,106円 5,070円 1,366円 4,831円 1,450円 1,500円 2,149円 1,150円 6,442円 5,000円
                            通常出荷日 4日目~   6日目   6日目   4日目~   6日目   2日目   1日目~   1日目~   4日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目  
                            商品タイプ タスキ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト タスキ - 安全ベスト バンド 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト
                            反射材 その他 その他 その他 - その他 PVC - - その他 その他 その他 その他 その他
                            LED有無 -
                            着丈(cm) 約52 - 約54~59~68 - 約58 - 55 56 - - 40~60 約62 約64
                            胴回り(cm) 約94~104 - 約94~104~135 - 約106~122 - - 85~120 - - 最大120 約110~136 約100~110

                            反射ベスト(タスキ型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            379-421
                            379-422
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            イエロー-4571181473946739-9588

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            イエローレモンイエロー4571181473953739-9596

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました