(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコノミーベスト(黄) ポリエステル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:379-411
エコノミーベスト(黄) ポリエステル エコノミーベスト(キ) ポリエステル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,850円
税込単価
2,035円

【特長】・コストパフォーマンスに優れ、多用途に使えます。・発色性に優れ、よく目...

詳細情報を確認する

型番

379-411 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 5つの色で、役割を識別。
    ※色/379-411(黄)、379-412(橙)、379-413(赤)、379-414(緑)、379-415(青)
  • イベント、工場、建設現場等、多用途に使えます。
  • 側面のマジックテープでサイズ調整可能です。

共通

  • サイズ:胴囲/約80~104cm、着丈/約55cm
  • 材質:本体/ポリエステル
エコノミーベスト(黄) ポリエステル 関連画像

構造図

エコノミーベスト(黄) ポリエステル 構造図
商品情報を表示

379-411 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

379-411

イエロー
4571181473892
739-9537

5個

1,850( 2,035円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れ、多用途に使えます。
・発色性に優れ、よく目立ちます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコノミーベスト(黄) ポリエステルの型番379-411のページです。
型番379-411に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコノミーベスト(黄) ポリエステル

エコノミーベスト(黄) ポリエステル

    反射帽子

    反射帽子

      安全ベスト ネイビー/イエロー

      安全ベスト ネイビー/イエロー

        オールシーズンベスト

        オールシーズンベスト

          ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

          ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

            反射ベルト ベルティ

            反射ベルト ベルティ

              メッシュゼッケン

              メッシュゼッケン

                夜光ベスト

                夜光ベスト

                  グリーンクロス オールシーズンベスト アクアブルー

                  グリーンクロス オールシーズンベスト アクアブルー

                    グリーンクロス オールシーズンベスト ピンク

                    グリーンクロス オールシーズンベスト ピンク

                      ゼッケン

                      ゼッケン

                        安全チョッキ50型

                        安全チョッキ50型

                          パトベスト タイプⅢ

                          パトベスト タイプⅢ

                            メーカー ユニット ユニット ミズケイ グリーンクロス ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ジーベック グリーンクロス グリーンクロス 日本緑十字社 三甲 スリーライク
                            通常価格 1,725円 3,183円 1,380円 5,280円 5,070円 4,400円 2,077円 5,900円 4,337円 4,706円 2,240円 1,175円 1,857円
                            通常出荷日 6日目   4日目   6日目   7日目   6日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目~   8日目   1日目  
                            商品タイプ 安全ベスト 帽子 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト ベルト 安全ベスト - - - 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト
                            本体材質 ポリエステル ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ ポリエステル - - ポリエステル - - PVC ポリエステル
                            LED有無 - - - - -
                            着丈(cm) 約55 - - 約56 約58 - - 57 - - 60 - 59
                            胴回り(cm) 約80~104 - - 約80~130 約106~122 - - 最大120 - - - - 90~125

                            エコノミーベスト(黄) ポリエステルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            379-412
                            379-413
                            379-414
                            379-415
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,725円

                            ( 1,898円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            オレンジ4571181473908739-9545

                            1,725円

                            ( 1,898円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            レッド4571181473915739-9553

                            1,725円

                            ( 1,898円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            グリーン4571181473922739-9561

                            1,725円

                            ( 1,898円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            ブルー4571181473939739-9570

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました