(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射ベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:379-38
反射ベスト ハンシャベスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,449円
税込単価
2,694円

【特長】・70mm幅広の高輝度反射材。・マジックテープで着脱、調節簡単!

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ポリス型(379-37、38、39、43、44、45)

  • 70mm幅広の高輝度反射材を採用しています。
  • マジックテープで着脱・調節簡単です。
  • ネーム・会社名・血液型が記入できるタグ付です。
型番サイズカラー胴囲着丈反射帯幅本体材質反射部
生地反射部
379-37フリー約90~130cm約55cm70mmポリエステルメッシュ高輝度反射材
379-43LL約100~140cm約60cm70mm
379-38フリーレモンイエロー約90~130cm約55cm70mm
379-44LLレモンイエロー約100~140cm約60cm70mm
379-39フリーレモンイエロー約90~130cm約55cm70mm
379-45LLレモンイエロー約100~140cm約60cm70mm
379-55-蛍光オレンジ約100~112cm約65cm50mmナイロンメッシュ

構造図

反射ベスト 構造図

379-37、38、39、43、44、45

反射ベスト 構造図2

379-55

商品情報を表示

379-38 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
着丈(cm)
胴回り(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
内容
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

379-38

その他
-
-
生地/紺・反射部/レモンイエロー
-
739-9511
210.000
反射部:高輝度反射材
-
-
-
フリー
-

1個

2,449( 2,694円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・70mm幅広の高輝度反射材。
・マジックテープで着脱、調節簡単!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射ベストの型番379-38のページです。
型番379-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

反射ベスト

反射ベスト

    多機能ベスト ナイロンメッシュ

    多機能ベスト ナイロンメッシュ

      LED反射ベスト ナイロンメッシュ

      LED反射ベスト ナイロンメッシュ

        ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm

        ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm

          反射ベスト(タスキ型)

          反射ベスト(タスキ型)

            エコノミーベスト(黄) ポリエステル

            エコノミーベスト(黄) ポリエステル

              反射ベスト(スタンダード型)

              反射ベスト(スタンダード型)

                ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズ

                ミドリ安全 高視認性安全ベスト 大サイズ

                  安全ベスト(軽量タイプ)

                  安全ベスト(軽量タイプ)

                    表示付ベスト ナイロンメッシュ

                    表示付ベスト ナイロンメッシュ

                      安全ベスト(防炎加工)

                      安全ベスト(防炎加工)

                        ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

                        ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

                          サイズ調整ベスト

                          サイズ調整ベスト

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ミドリ安全 エスコ ユニット エスコ ユニット ユニット
                            通常価格 2,149円 6,442円 7,875円 5,000円 6,000円 1,725円 4,050円 4,724円 2,199円 4,831円 3,190円 5,070円 3,381円
                            通常出荷日 2日目~   6日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   6日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目  
                            商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト タスキ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト
                            本体材質 ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ - ポリエステル ナイロンメッシュ ポリエステル ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ - ポリエステル ポリエステル
                            反射材 その他 その他 その他 その他 その他 - - - PVC - その他 その他 その他
                            LED有無 - - -
                            反射材有無 - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            379-37
                            379-39
                            379-43
                            379-44
                            379-45
                            379-55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            着丈
                            (cm)
                            胴回り
                            (cm)
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 内容 サイズ

                            2,149円

                            ( 2,364円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            ネイビーメッシュ地/白反射----739-9502210.000反射部:高輝度反射材---フリー-

                            2,149円

                            ( 2,364円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            その他--生地/黄・反射部/レモンイエロー-739-9529210.000反射部:高輝度反射材---フリー-

                            2,149円

                            ( 2,364円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            ネイビーメッシュ地/白反射----739-9618250.000反射部:高輝度反射材---LL-

                            2,149円

                            ( 2,364円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            その他--生地/紺・反射部/レモンイエロー-739-9626250.000反射部:高輝度反射材---LL-

                            2,149円

                            ( 2,364円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            その他--生地/黄・反射部/レモンイエロー-739-9634250.000反射部:高輝度反射材---LL-

                            8,532円

                            ( 9,385円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            その他約65約100~112生地/蛍光オレンジ・反射部/黄4546721006922739-9677220.000反射部:高輝度反射材-----

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました