(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多機能ベスト ナイロンメッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

多機能ベスト ナイロンメッシュ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,442円
税込価格
7,086円

【特長】・IDカードと携帯電話が収納できる便利なポケット付。・白色部は高輝度反...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    ナイロンメッシュ
  • 反射材:
    その他
  • 色:
    その他
  • LED有無:
  • 着丈(cm):
    約62
  • 胴回り(cm):
    約110~136
  • 反射材有無:
  • 材質1:
    透明ポケット部:軟質ビニール・反射部:高輝度反射材
  • サイズ:
    反射帯幅/50mm・IDカード用ポケット/120×90mm・携帯電話用ポケット/140×90×20mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

多機能ベスト ナイロンメッシュ 規格表

使用方法・使用事例

多機能ベスト ナイロンメッシュ 使用事例
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
生地/蛍光オレンジ・反射部/白
4571181473878
739-9481
250.000

1個

6,442( 7,086円 )

6日目

生地/若草・反射部/白
4571181473885
739-9499
240.000

1個

6,442( 7,086円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IDカードと携帯電話が収納できる便利なポケット付。
・白色部は高輝度反射材を使っているので夜でも目立つ。
・防犯パトロール用にもご使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多機能ベスト ナイロンメッシュ

多機能ベスト ナイロンメッシュ

    ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

    ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

      LED反射ベスト ナイロンメッシュ

      LED反射ベスト ナイロンメッシュ

        反射表示付ベスト

        反射表示付ベスト

          反射ベスト(タスキ型)

          反射ベスト(タスキ型)

            表示付ベスト ナイロンメッシュ

            表示付ベスト ナイロンメッシュ

              LED付安全ベスト

              LED付安全ベスト

                パトロールベスト&たすき

                パトロールベスト&たすき

                  反射タスキ(リバーシブルタイプ)

                  反射タスキ(リバーシブルタイプ)

                    防犯パトロール用ベスト・タスキ

                    防犯パトロール用ベスト・タスキ

                      安全ベスト・LED 前面とサイドにマジックテープ付

                      安全ベスト・LED 前面とサイドにマジックテープ付

                        トーグ リフレクターベスト60-2型

                        トーグ リフレクターベスト60-2型

                          反射ベスト

                          反射ベスト

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 日本緑十字社 マイスト 日本緑十字社 エスコ トーグ安全工業 ユニット
                            通常価格 6,442円 5,070円 7,875円 4,831円 6,000円 4,831円 3,612円 1,225円 1,366円 3,324円 5,953円 4,058円 2,149円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   4日目   2日目   9日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目~  
                            商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト - タスキ 安全ベスト - タスキ タスキ - - 安全ベスト 安全ベスト
                            本体材質 ナイロンメッシュ ポリエステル ナイロンメッシュ - - ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ - PVC - - - ナイロンメッシュ
                            反射材 その他 その他 その他 - その他 - PVC その他 PVC - - - その他
                            その他 その他 - - - - - - イエロー/白反射 - - イエローメッシュ地/黄反射 -
                            LED有無 - - - -

                            多機能ベスト ナイロンメッシュのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました