(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ビニール製保護手袋 10双1組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ユニット ビニール製保護手袋 10双1組

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,865円
税込単価
4,252円

【特長】水に強いビニール製保護手袋。【用途】清掃、園芸、一般軽作業に最適。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    ロング
  • トラスココード:
    739-9391
  • 材質1:
    ビニール
  • 色:
    ブルー
  • 質量(g):
    620.000
  • JANコード:
    4571181539093

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプ塩化ビニール
仕様ロングトラスココード739-9391
材質1ビニールブルー
質量(g)620.000JANコード4571181539093

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

379-28

1個

3,865( 4,252円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
水に強いビニール製保護手袋。
【用途】
清掃、園芸、一般軽作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ビニール製保護手袋 10双1組の型番379-28のページです。
型番379-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ビニール製保護手袋 10双1組

ユニット ビニール製保護手袋 10双1組

    塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

    塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

      塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

      塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

        塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)

        塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)

          ビニトップ手袋(薄手) BH-M

          ビニトップ手袋(薄手) BH-M

            ビニール手袋 ビニール厚手

            ビニール手袋 ビニール厚手

              ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

              ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

                メーカー ユニット ダンロップ ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) ケニス ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター)
                通常価格 3,865円 393円 129円 2,652円 207円 342円 365円
                通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   5日目  
                使用用途 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 -
                商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - - 塩化ビニール -
                仕様 ロング ロング - - - - -
                トラスココード 739-9391 - - - - - -
                材質1 ビニール - - - - - -

                ユニット ビニール製保護手袋 10双1組のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト