(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性塗料 (コンクリートフロア用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:379-010-7
水性塗料 (コンクリートフロア用) スイセイトリョウ (コンクリートフロアヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,803円
税込単価
18,483円

【特長】・1液架橋型の水性床用塗料で、耐汚染性・耐水性・防塵性に優れ、事務所・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    約2時間(20℃)、約4時間(冬)
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)

型番

379-010-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

379-010-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質2
材質3
容量(kg)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
塗り重ね可能時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

379-010-7

-
780-8411
4972910234225
7800.0
-
-
7
-
-
約6時間以上(20℃)、約6時間以上(冬)

1個

16,803( 18,483円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1液架橋型の水性床用塗料で、耐汚染性・耐水性・防塵性に優れ、事務所・倉庫の床などを清潔に保ちます。
・耐汚染性・耐水性・防塵効果に優れ、清潔な床を長期間保ちます。
【用途】
・ベランダ・テラス、階段、廊下、倉庫などのコンクリートやモルタルの床面。
【材質】
・合成樹脂(アクリル)
・顔料
・水

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性塗料 (コンクリートフロア用) の型番379-010-7のページです。
型番379-010-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性塗料 (コンクリートフロア用)

水性塗料 (コンクリートフロア用)

    水性ベランダ・屋上床用防水

    水性ベランダ・屋上床用防水

      水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

      水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

        油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

        油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

          水性フレッシュワイド 3.2L

          水性フレッシュワイド 3.2L

            水性シリコン建物用塗料

            水性シリコン建物用塗料

              水性エコアクア

              水性エコアクア

                強力サビ止め

                強力サビ止め

                  水性フレッシュワイド 1.6L

                  水性フレッシュワイド 1.6L

                    外部用ニス

                    外部用ニス

                      水性エナメル デザイン・工作用

                      水性エナメル デザイン・工作用

                        水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー 0.7L・1.6L・3L

                        水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー 0.7L・1.6L・3L

                          スーパー室内かべ用 1.6L

                          スーパー室内かべ用 1.6L

                            メーカー カンペハピオ ニッぺ カンペハピオ カンペハピオ ニッぺ ロックペイント サンデーペイント ロックペイント ニッぺ カンペハピオ サンデーペイント サンデーペイント ロックペイント
                            通常価格 6,486円 8,551円 2,477円 2,794円 5,726円 1,770円 490円 1,807円 4,391円 2,619円 521円 2,247円 2,788円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   5日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 - 水性 油性 水性 水性 水性 - 水性 - 水性 水性 -
                            乾燥時間 約2時間(20℃)、約4時間(冬) - 約1時間(20℃)、約2時間(冬) 約2時間(20℃)、冬期約4時間 - - - - - 約2時間(20℃)、冬期約4時間 - - -
                            材質1 合成樹脂(アクリル) - 合成樹脂(アクリルシリコン) 合成樹脂(ウレタン) - - - - - 合成樹脂(ウレタン) - - -

                            水性塗料 (コンクリートフロア用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            379-001-1.6
                            379-001-7
                            379-010-1.6
                            379-017-1.6
                            379-019-1.6
                            379-019-7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード JANコード 質量(g) 材質2 材質3 容量(kg) 容量(L) 塗布面積([[M2]]) 塗り重ね可能時間

                            6,486円

                            ( 7,135円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他ライン線引き白817-940649729102341712920.0顔料-1.64.4~6.5(2回塗り)6時間以上(20℃)、1日以上(冬)

                            16,296円

                            ( 17,926円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他ライン線引き白817-940749729102341887800.0顔料7-17~23(2回塗り)6時間以上(20℃)、1日以上(冬)

                            7,590円

                            ( 8,349円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -780-840249729102342182920.0---1.64.4~6.5(2回塗り)約6時間以上(20℃)、約6時間以上(冬)

                            6,486円

                            ( 7,135円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他ベージュ817-940849729102342562920.0顔料-1.64.4~6.5(2回塗り)6時間以上(20℃)、1日以上(冬)

                            6,486円

                            ( 7,135円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ライトグレー-817-940949729102342702920.0顔料-1.617~23(2回塗り)6時間以上(20℃)、1日以上(冬)

                            16,296円

                            ( 17,926円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ライトグレー-817-941049729102342877800.0顔料7-17~23(2回塗り)6時間以上(20℃)、1日以上(冬)

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました