(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティスニーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:378-45M-5
セフティスニーカー セフティスニーカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,857円
税込単価
14,143円

【特長】サイズを複数取り揃え、作業現場にて足を保護することができます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 摘要:
    男性用
  • 規格詳細:
    JIS T8101 革製S種E・F合格
  • 先芯材質:
    樹脂製

型番

378-45M-5 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番カラー標準重量材質規格
378-45M-5ブルー800g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:牛クロム革(ベロア)
JIS T8101 革製S種E・F合格
378-45M-6ブルー800g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:牛クロム革(ベロア)
JIS T8101 革製S種E・F合格
378-45M-7ブルー800g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:牛クロム革(ベロア)
JIS T8101 革製S種E・F合格
378-45M-8ブルー800g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:牛クロム革(ベロア)
JIS T8101 革製S種E・F合格
378-45M-9ブルー800g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:牛クロム革(ベロア)
JIS T8101 革製S種E・F合格
378-45M-10ブルー800g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:牛クロム革(ベロア)
JIS T8101 革製S種E・F合格
378-45M-11ブルー800g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:牛クロム革(ベロア)
JIS T8101 革製S種E・F合格
378-46M-5ブルー820g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:牛クロム革(ベロア)
JIS T8101 革製S種E・F合格
378-46M-6ブルー820g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:牛クロム革(ベロア)
JIS T8101 革製S種E・F合格
378-46M-7ブルー820g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:牛クロム革(ベロア)
JIS T8101 革製S種E・F合格
378-46M-8ブルー820g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:牛クロム革(ベロア)
JIS T8101 革製S種E・F合格
378-46M-9ブルー820g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:牛クロム革(ベロア)
JIS T8101 革製S種E・F合格
378-46M-10ブルー820g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:牛クロム革(ベロア)
JIS T8101 革製S種E・F合格
378-46M-11ブルー820g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:牛クロム革(ベロア)
JIS T8101 革製S種E・F合格
378-47M-5ホワイト720g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:人工皮革(リサイクル)
JSAA規格 A種認定品
378-47M-6ホワイト720g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:人工皮革(リサイクル)
JSAA規格 A種認定品
378-47M-7ホワイト720g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:人工皮革(リサイクル)
JSAA規格 A種認定品
378-47M-8ホワイト720g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:人工皮革(リサイクル)
JSAA規格 A種認定品
378-47M-9ホワイト720g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:人工皮革(リサイクル)
JSAA規格 A種認定品
378-47M-10ホワイト720g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:人工皮革(リサイクル)
JSAA規格 A種認定品
378-47M-11ホワイト720g先芯:樹脂製(ワイド)
甲被:人工皮革(リサイクル)
JSAA規格 A種認定品

規格表

セフティスニーカー 規格表
 
商品情報を表示

378-45M-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
質量(g)
トラスココード
カラー詳細
甲革材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

378-45M-5

ひも式
青系
25
800
737-3317
牛クロム革(ベロア)

1個

12,857( 14,143円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズを複数取り揃え、作業現場にて足を保護することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティスニーカーの型番378-45M-5のページです。
型番378-45M-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティスニーカー

セフティスニーカー

    通気底 MPV-01シリーズ

    通気底 MPV-01シリーズ

      メーカー ユニット ミドリ安全
      通常価格 12,857円 7,590円
      通常出荷日 6日目   1日目~  
      商品タイプ 安全靴 -
      規格 その他規格 -
      形状 短靴 -
      耐油性 なし -
      静電気帯電防止機能 なし -

      セフティスニーカーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      378-45M-10
      378-45M-11
      378-45M-6
      378-45M-7
      378-45M-8
      378-45M-9
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      甲被タイプ カラー サイズ
      (cm)
      質量(g) トラスココード カラー詳細 甲革材質

      12,857円

      ( 14,143円 )
      1個 あり

      6日目

      ひも式青系27.5800737-3287牛クロム革(ベロア)

      12,857円

      ( 14,143円 )
      1個 あり

      6日目

      ひも式青系28800737-3295牛クロム革(ベロア)

      12,857円

      ( 14,143円 )
      1個 あり

      6日目

      ひも式青系25.5800737-3325牛クロム革(ベロア)

      12,857円

      ( 14,143円 )
      1個 あり

      6日目

      ひも式青系26800737-3333牛クロム革(ベロア)

      12,857円

      ( 14,143円 )
      1個 あり

      6日目

      ひも式青系26.5800737-3341牛クロム革(ベロア)

      12,857円

      ( 14,143円 )
      1個 あり

      6日目

      ひも式青系27800737-3350牛クロム革(ベロア)

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました