(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークシューズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:378-37-5
ワークシューズ ワークシューズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,475円
税込単価
9,323円

【特長】・クッション性がよく履き心地抜群!底面は滑りにくく、作業用シューズに最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 質量(g):
    728
  • 規格詳細:
    JSAA規格 A種合格
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 甲革材質:
    人工皮革+テトロンメッシュ
  • 先芯材質:
    鋼製(ワイド)
  • 靴底材質:
    EVA+エアバック+耐油性合成ゴム

型番

378-37-5 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ワークシューズ 外観図

製品の基本仕様・特長

    カラー:グレー、青、赤
    標準重量:728g(26cm)
    先芯:銅製(ワイド)
    甲革:人工皮革+テトロンメッシュ
    靴底:EVA+エアバッグ+耐油性合成ゴム
    幅:EEE JPSA規格 A種合格

    規格表

    ワークシューズ 規格表
    商品情報を表示

    378-37-5 の仕様・寸法情報

    型番リスト

    型番
    カラー
    サイズ(cm)
    トラスココード
    カラー詳細
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    378-37-5

    赤系
    25
    739-9006
    メッシュ・赤

    1個

    8,475( 9,323円 )

    6日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クッション性がよく履き心地抜群!底面は滑りにくく、作業用シューズに最適です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワークシューズの型番378-37-5のページです。
    型番378-37-5に関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    ワークシューズ

    ワークシューズ

      静電スポーツシューズ 85803

      静電スポーツシューズ 85803

        超軽量先芯入りスニーカーワークプラススーパーライト SL-601

        超軽量先芯入りスニーカーワークプラススーパーライト SL-601

          超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラック

          超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラック

            ミドリ安全 樹脂先芯入りスニーカー WPC555 27.0CM WPC555-BK/BL-27.0

            ミドリ安全 樹脂先芯入りスニーカー WPC555 27.0CM WPC555-BK/BL-27.0

              ミドリ安全 樹脂先芯入りスニーカー WPC555 28.0CM WPC555-BK/BL-28.0

              ミドリ安全 樹脂先芯入りスニーカー WPC555 28.0CM WPC555-BK/BL-28.0

                ミドリ安全 樹脂先芯入りスニーカー WPC555 26.0CM WPC555-BK/BL-26.0

                ミドリ安全 樹脂先芯入りスニーカー WPC555 26.0CM WPC555-BK/BL-26.0

                  トウガード付先芯入り スニーカー MPN-901

                  トウガード付先芯入り スニーカー MPN-901

                    メーカー ユニット ジーベック ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 8,475円 5,280円 6,365円 7,150円 5,800円 5,800円 5,992円 7,640円
                    通常出荷日 6日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   13日目   1日目   1日目~  
                    商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                    規格 その他規格 規格無し JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品
                    形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
                    耐油性 あり あり なし なし なし なし なし なし
                    静電気帯電防止機能 なし あり なし なし なし なし なし なし

                    ワークシューズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    378-33A-6
                    378-33A-7
                    378-33A-8
                    378-37-6
                    378-37-7
                    378-37-8
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    カラー サイズ
                    (cm)
                    トラスココード カラー詳細

                    8,475円

                    ( 9,323円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    灰系25.5739-8506メッシュ・グレー

                    8,475円

                    ( 9,323円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    灰系26739-8514メッシュ・グレー

                    8,475円

                    ( 9,323円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    灰系26.5739-8522メッシュ・グレー

                    8,475円

                    ( 9,323円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    赤系25.5739-9014メッシュ・赤

                    8,475円

                    ( 9,323円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    赤系26739-9022メッシュ・赤

                    8,475円

                    ( 9,323円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    赤系26.5739-9031メッシュ・赤

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました