(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腰のサポートベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腰のサポートベルト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,946円  特別価格 
税込価格
35,141円  特別価格 

【特長】・特殊素材でムレにくい・ワンタッチテープでサイズの微調整、取り付け、取...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・腰への負担を軽減し、正しい姿勢を保ちます・摘要:布カバー(濃紺)・エアポンプ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

378-10【用途】
・腰への負担を軽減し、正しい姿勢を保ちます
【商品仕様】
・摘要:布カバー(濃紺)・エアポンプ付
・摘要:布カバー(濃紺)・エアポンプ付
・腰回寸法:61~71cm(Sサイズ)
・トラスココード:737-3201
・質量:0g
378-11【用途】
・腰への負担を軽減し、正しい姿勢を保ちます
【商品仕様】
・摘要:布カバー(濃紺)・エアポンプ付
・摘要:布カバー(濃紺)・エアポンプ付
・腰回寸法:72~89cm(Mサイズ)
・トラスココード:737-3210
・質量:0g
378-12【用途】
・腰への負担を軽減し、正しい姿勢を保ちます
【商品仕様】
・摘要:布カバー(濃紺)・エアポンプ付
・摘要:布カバー(濃紺)・エアポンプ付
・腰回寸法:90~104cm(Lサイズ)
・トラスココード:737-3228
・質量:0g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・エアポンプ付・腰回寸法:61~71cm(Sサイズ)・トラスココード:737-3201・質量:0g

1個

31,946円

22,333

( 24,566円 )

8日目

・エアポンプ付・腰回寸法:90~104cm(Lサイズ)・トラスココード:737-3228・質量:0g

1個

31,946円

22,333

( 24,566円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊素材でムレにくい
・ワンタッチテープでサイズの微調整、取り付け、取り外しが簡単
・エアポンプ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腰のサポートベルト

腰のサポートベルト

    MATX 調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルト

    MATX 調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルト

      MAT-70B 柱上安全帯用ベルト

      MAT-70B 柱上安全帯用ベルト

        MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)

        MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)

          安全環付カラビナ

          安全環付カラビナ

            安全帯部品フックハンガー 50mm用

            安全帯部品フックハンガー 50mm用

              ハーネス用反射パッド

              ハーネス用反射パッド

                安全帯用フックハンガー

                安全帯用フックハンガー

                  ハンガーカラビナLL

                  ハンガーカラビナLL

                    全ねじキャッチャー(3分用)

                    全ねじキャッチャー(3分用)

                      安全帯用大口径フック

                      安全帯用大口径フック

                        3M アンカースリング AM450/150

                        3M アンカースリング AM450/150

                          メーカー ユニット マーベル マーベル マーベル タイタン トラスコ中山 グリーンクロス 藤井電工 E-Value 谷沢製作所 藤井電工 スリーエムジャパン
                          通常価格 31,946円 16,000円 9,600円 18,351円 1,510円 149円 3,373円 176円 481円 7,680円 3,788円 3,060円
                          通常出荷日 8日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   3日目   1日目   1日目   4日目  
                          仕様1 ・腰への負担を軽減し、正しい姿勢を保ちます・摘要:布カバー(濃紺)・エアポンプ付 - - - - - - - - - - -

                          腰のサポートベルトのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました