(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴(半長靴)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:378-04-7
安全靴(半長靴) ユニット アンゼングツ(ハンナガグツ)26CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,654円
税込単価
16,119円

【特長】サイズを複数取り揃え、作業現場にて足を保護することができます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 規格詳細:
    JIS T8101 S種合格(V式)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

378-04-7 解除

Loading...

仕様

378-04-11-
378-04-5【商品仕様】
・サイズ:25cm
・JIS T8101 S種合格(V式)
・トラスココード:737-3155
・質量:0g
378-04-7【商品仕様】
・サイズ:26cm
・JIS T8101 S種合格(V式)
・トラスココード:737-3171
・質量:0g
 
商品情報を表示

378-04-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

378-04-7

26
1600
737-3171

1個

14,654( 16,119円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズを複数取り揃え、作業現場にて足を保護することができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴(半長靴)の型番378-04-7のページです。
型番378-04-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴(半長靴)

安全靴(半長靴)

    軽快・耐滑安全靴 CF140

    軽快・耐滑安全靴 CF140

      ゴム底安全靴 半長靴 V2400N

      ゴム底安全靴 半長靴 V2400N

        ウレタン2層底安全半長靴AW44

        ウレタン2層底安全半長靴AW44

          安全靴(長編靴)

          安全靴(長編靴)

            メーカー ユニット ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ユニット
            通常価格 14,654円 14,943円 13,203円 11,005円 14,413円
            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
            形状 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 長編上靴
            耐油性 なし なし あり なし あり
            静電気帯電防止機能 なし - - なし なし

            安全靴(半長靴)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            378-04-11
            378-04-5
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            質量(g) トラスココード

            14,654円

            ( 16,119円 )
            1個 あり

            6日目

            281785737-3112

            14,654円

            ( 16,119円 )
            1個 あり

            6日目

            251525737-3155

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました