(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 安全靴(編上靴)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:378-02-9
ユニット 安全靴(編上靴) アンゼングツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,872円 10,080円
税込単価
11,959円 11,088円

【特長】つま先を保護するための先芯や、滑りにくくなるよう作られた安全靴。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 規格詳細:
    JIS T8101 CI/S/BO/H

型番

378-02-9 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

安全靴 規格表

編上靴
JIS T8101 S種合格(V式)

 
商品情報を表示

378-02-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

378-02-9

27
1410.000
739-8166
4979058183286

1個

10,872円

10,080

( 11,088円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
つま先を保護するための先芯や、滑りにくくなるよう作られた安全靴。
【用途】
工事現場や工場、高所など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 安全靴(編上靴)の型番378-02-9のページです。
型番378-02-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 安全靴(編上靴)

ユニット 安全靴(編上靴)

    中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ

    中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ

      安全中編上靴CF

      安全中編上靴CF

        ミドリ安全 中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220 29.0CM

        ミドリ安全 中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220 29.0CM

          安全靴 ASシリーズ AS21DX

          安全靴 ASシリーズ AS21DX

            ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM

            ミドリ安全 ゴム底安全靴 中編上 V262N 27.5CM

              ゴム底安全靴 中編上 V262N

              ゴム底安全靴 中編上 V262N

                メーカー ユニット ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 10,872円 13,799円 11,346円 19,022円 3,686円 9,917円 9,917円
                通常出荷日 6日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                商品タイプ 安全靴 - 安全靴 - 安全靴 安全靴 安全靴
                規格 JIS規格品 - JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                形状 編上靴 - 編上靴 - 短靴 中編上げ 中編上げ
                耐油性 なし - あり - なし あり あり
                静電気帯電防止機能 なし - - - なし なし -

                ユニット 安全靴(編上靴)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                378-02-10
                378-02-11
                378-02-5
                378-02-6
                378-02-7
                378-02-8
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (cm)
                質量(g) トラスココード JANコード

                10,872円

                ( 11,959円 )
                1個 あり

                6日目

                27.51470.000739-8077-

                10,872円

                ( 11,959円 )
                1個 あり

                6日目

                281505.000739-80854979058183309

                10,872円

                ( 11,959円 )
                1個 あり

                6日目

                251275.000739-81234979058183248

                10,872円

                ( 11,959円 )
                1個 あり

                6日目

                25.51275.000739-81314979058183255

                10,872円

                ( 11,959円 )
                1個 あり

                6日目

                261355.000739-81404979058183262

                10,872円

                ( 11,959円 )
                1個 あり

                6日目

                26.51355.000739-81584979058183279

                安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました