(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルボード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,472円 ~ 14,633円
税込価格
11,519円 ~ 16,096円

ヘルメット3個掛用・取付金具付の木製ヘルボードです。【寸法(mm)】180×7...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 材質1:
    木製

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

337-82(3個掛用)サイズ:180×790mm、材質:木
337-83(6個掛用)サイズ:180×1,760mm、材質:木
〈付属品〉取付金具、木ネジ、ネジ、ワッシャー、ナット

使用方法・使用事例

施工方法

ヘルボード 関連画像

(1)金具を壁面に固定し、付属の木ネジで固定します。
(2)付属のネジ・ワッシャー・ナットで金具に本体を固定します。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4544594000061
739-7887
1085
180×790
ヘルメット3個掛用・取付金具付

1個

10,472( 11,519円 )

6日目

4544594000047
739-7895
1800
180×1760
ヘルメット6個掛用・取付金具付

1個

14,633( 16,096円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘルメット3個掛用・取付金具付の木製ヘルボードです。
【寸法(mm)】180×790

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルボード

ヘルボード

    シーリングプレート

    シーリングプレート

      ユニット #玉掛警報器用二重リング

      ユニット #玉掛警報器用二重リング

        点字タイル

        点字タイル

          グリーンクロス マンガ標識 GEB-26 分ければ資源 混ぜればゴミ

          グリーンクロス マンガ標識 GEB-26 分ければ資源 混ぜればゴミ

            セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗

            セーフワーク東京 ヘルメット用ステッカー/旗

              JIS 指示標識 ヨコ マスク着用

              JIS 指示標識 ヨコ マスク着用

                メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス つくし工房 グリーンクロス
                通常価格 10,472円 1,373円 86円 2,255円 2,083円 686円 713円
                通常出荷日 4日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   7日目   4日目   4日目  
                商品タイプ ラック - - - - - -
                材質1 木製 - - - - - -

                ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました