(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホイッスルホルダー(ホイッスル付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホイッスルホルダー(ホイッスル付き)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【特長】・紐付で、引っぱると戻ります。・ホイッスル付です。・溝あり用と溝なし用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

外形図

ホイッスル 外観図

377-68(溝なし用)

ホイッスル 外観図

377-68X(溝あり用)

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
材質1
JANコード
寸法(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

377-69

16.000
739-7771
真ちゅう
4904342572200
約50×20×18
紐付

1個

660( 726円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紐付で、引っぱると戻ります。
・ホイッスル付です。
・溝あり用と溝なし用があります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイッスルホルダー(ホイッスル付き)の型番377-69のページです。
型番377-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホイッスルホルダー(ホイッスル付き)

ホイッスルホルダー(ホイッスル付き)

    防犯パトロール用キャップ (蛍光緑)

    防犯パトロール用キャップ (蛍光緑)

      テトロン作業帽子 柄 短

      テトロン作業帽子 柄 短

        TEAMWENDY エクステンダー あご紐 エクステンダー

        TEAMWENDY エクステンダー あご紐 エクステンダー

          YCゴーグルクリップ

          YCゴーグルクリップ

            タニザワ ヘルカバーソフト

            タニザワ ヘルカバーソフト

              ヘルメット用安全帯使用ステッカー

              ヘルメット用安全帯使用ステッカー

                カラーヘルメット

                カラーヘルメット

                  ヘルメットカバー

                  ヘルメットカバー

                    タニザワ ヘルカバー反射

                    タニザワ ヘルカバー反射

                      トーヨーセフティ ヘルメットインナータオル 黒

                      トーヨーセフティ ヘルメットインナータオル 黒

                        ヘルメット掛け/かっぱ掛け

                        ヘルメット掛け/かっぱ掛け

                          ヘルバンド

                          ヘルバンド

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 アトム(安全・保護用品) TEAM WENDY 山本光学 谷沢製作所 ユニット つくし工房 グリーンクロス 谷沢製作所 トーヨーセフティー 杉田エース グリーンクロス
                            通常価格 660円 1,841円 612円 2,396円 141円 1,100円 488円 895円 3,303円 2,357円 884円 19,239円 1,420円
                            通常出荷日 6日目   4日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   7日目~   1日目   6日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 標準タイプ - - - - - - - - - - - -
                            内蔵音 ホイッスル - - - - - - - - - - - -

                            ホイッスルホルダー(ホイッスル付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            笛・ホイッスルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました