(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルタイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルタイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,250円 ~ 4,855円  特別価格 
税込価格
2,475円 ~ 5,341円  特別価格 

【特長】・災害時の役割分担表示に最適です。・ヘルメット周囲のふちの有無に関係な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ヘルメットは別売です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・サイズ:90×310mm
・材質:ネオプレンゴム(377-541)
ヘルタイ 製品仕様

ふち無し・ふち有り どちらのタイプにも対応します。

使用方法・使用事例

使用方法

多彩な取付方法

ヘルタイ 使用例
帯の向きはそれぞれ自由に変えられます。
取付方法によって、周囲から判別しやすくすることや、外れにくくすることができます。

使用例

ヘルタイ 使用例2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
その他
質量(g)
トラスココード
JANコード
材質1
摘要
内容
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
イエロー
その他
オプション
26.000
826-4259
4571181473830
ネオプレンゴム
ヘルメットふち無しふち有兼用
避難誘導
90×310

3個

2,250( 2,475円 )

6日目

その他
レッド
その他
オプション
26.000
826-4260
4571181473847
ネオプレンゴム
ヘルメットふち無しふち有兼用
消火
90×310

3個

2,250( 2,475円 )

6日目

その他
レッド
その他
オプション
26.000
826-4261
4571181473854
ネオプレンゴム
ヘルメットふち無しふち有兼用
救護
90×310

3個

2,250( 2,475円 )

6日目

  • 注文停止中
MPタイプ
ホワイト
FRP樹脂
-
350.000
744-9089
-
-
-
-
-

3個

4,855円

4,531

( 4,984円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・災害時の役割分担表示に最適です。
・ヘルメット周囲のふちの有無に関係なく、どちらのタイプにもお使いいただけます。
・本体が2本に分かれ動かすことができますので、前後・V字など外れにくい位置に取り付けができます。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。

(i)ご注意

  • ヘルメットは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルタイ

ヘルタイ

    ミドリ安全 軽作業帽 SCL-300VA

    ミドリ安全 軽作業帽 SCL-300VA

      ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A

      ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A

        ひさし透明ヘルメット No.380 イエロー・ブルー・ホワイト

        ひさし透明ヘルメット No.380 イエロー・ブルー・ホワイト

          PC樹脂製ヘルメット(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST-189-SH-EPA

          PC樹脂製ヘルメット(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST-189-SH-EPA

            トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾ付き用 2個入

            トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾ付き用 2個入

              ミドリ安全 軽作業帽 SCL-200A

              ミドリ安全 軽作業帽 SCL-200A

                トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾなし用 2個入

                トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾなし用 2個入

                  ヘルメット キャップ型 SC-19PCL RA3 α

                  ヘルメット キャップ型 SC-19PCL RA3 α

                    ヘルメット(アメリカンタイプ) No.170 通気孔無

                    ヘルメット(アメリカンタイプ) No.170 通気孔無

                      ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCL ID RA3 α

                      ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCL ID RA3 α

                        ヘルメット アメリカンタイプ 0169-FZ

                        ヘルメット アメリカンタイプ 0169-FZ

                          ヘルメット(シールドレンズ付/白) EA998BB-1

                          ヘルメット(シールドレンズ付/白) EA998BB-1

                            メーカー ユニット ミドリ安全 ミドリ安全 トーヨーセフティー 谷沢製作所 トーヨーセフティー ミドリ安全 トーヨーセフティー ミドリ安全 トーヨーセフティー ミドリ安全 谷沢製作所 エスコ
                            通常価格 2,250円 1,872円 1,232円 3,266円 9,757円 263円 1,193円 301円 4,328円 1,994円 4,873円 2,824円 10,490円
                            通常出荷日 6日目~   2日目   1日目~   9日目   6日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   9日目   1日目~   2日目~   1日目   当日出荷可能

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました