(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

人工皮革手袋 メッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

人工皮革手袋 メッシュ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
973円 ~ 1,085円
税込価格
1,070円 ~ 1,194円

【特長】・破れにくく、洗って使える通気性の良い人工皮革手袋です。・マチと手の甲...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 材質2:
    手甲部:ポリエステル
  • 材質1:
    手のひら部:マイクロファイバー(ナイロン)
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 色:
    ブラック
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4518406137719
80.000
819-0515
21.0
23
9.0

1個

1,085( 1,194円 )

1日目

LL
4518406137726
87.000
819-0516
22.0
24
9.5

1個

973( 1,070円 )

1日目

M
4518406137702
72.000
819-0514
20
22
8.5

1個

973( 1,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・破れにくく、洗って使える通気性の良い人工皮革手袋です。
・マチと手の甲にメッシュ生地をしているので通気性が良く指曲げが楽です。
【用途】
・運送、荷役、電気配線工事、建築、土木、日曜大工、ガーデニングなどの作業時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人工皮革手袋 メッシュ

人工皮革手袋 メッシュ

    牛本革手袋(吟当付)

    牛本革手袋(吟当付)

      人工皮革手袋 背抜き

      人工皮革手袋 背抜き

        合成皮革手袋

        合成皮革手袋

          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

            ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

            ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

              ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

              ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                合皮手袋 ハンドバリア #70

                合皮手袋 ハンドバリア #70

                  スマホ対応PU手袋

                  スマホ対応PU手袋

                    革手袋牛クレスト マジック

                    革手袋牛クレスト マジック

                      電工手袋(ハイブリッドタイプ)

                      電工手袋(ハイブリッドタイプ)

                        デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

                        デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

                          牛本革 背縫い 吟当付

                          牛本革 背縫い 吟当付

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド シモン おたふく手袋 ユニワールド DENSAN DENSAN ユニワールド
                            通常価格 973円 1,015円 909円 505円 1,036円 937円 674円 995円 863円 1,188円 2,342円 2,342円 993円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   4日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 - 作業用 作業用 - - - 作業用 タッチパネル用 - - 作業用 -
                            商品タイプ 革手 - 革手 ポリウレタン - - - ポリウレタン 革手 - - すべり止め -
                            革手袋種類 人工皮革 - 人工皮革 合成皮革 - - - 合成皮革 合成皮革 - - 合成皮革 -
                            材質2 手甲部:ポリエステル - 手甲部:ポリエステル 手甲部:ポリエステル - 甲部:綿、その他 - - - - - - -
                            材質1 手のひら部:マイクロファイバー(ナイロン) 牛床革 手のひら部:マイクロファイバー(ナイロン) 手のひら部:ポリウレタン 牛床革 豚クレスト革 豚革 - - 牛クレスト革 - - 牛床革

                            人工皮革手袋 メッシュのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました