(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットMP型(飛・墜)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメットMP型(飛・墜)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,626円 3,257円
税込単価
3,989円 3,583円

【特長】材質がFRPのヘルメットです。【用途】飛来落下物・墜落時保護用として使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 質量(g):
    410
  • 摘要:
    (MP型ST118‐EPZ2)飛来落下物・墜落時保護用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

377-04WH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

377-04WH

ホワイト
739-6635

3個

3,626円

3,257

( 3,583円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質がFRPのヘルメットです。
【用途】飛来落下物・墜落時保護用として使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットMP型(飛・墜)の型番377-04WHのページです。
型番377-04WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットMP型(飛・墜)

ヘルメットMP型(飛・墜)

    ヘルメット野球帽型 FRP

    ヘルメット野球帽型 FRP

      FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EPZ

      FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EPZ

        ヘルメット MPタイプ MP

        ヘルメット MPタイプ MP

          エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-109-JPZ-EPA

          エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-109-JPZ-EPA

            FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-GPZ

            FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-GPZ

              ヘルメット(折りたたみ式)

              ヘルメット(折りたたみ式)

                FRP樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#179-GPZ(EPA)

                FRP樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#179-GPZ(EPA)

                  FRP樹脂製ヘルメットMP-PV型(MPタイプ・通気孔付)

                  FRP樹脂製ヘルメットMP-PV型(MPタイプ・通気孔付)

                    FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-DMZ

                    FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-DMZ

                      児童用防災ヘルメット

                      児童用防災ヘルメット

                        FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#173-EPZ(EPA)

                        FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#173-EPZ(EPA)

                          メーカー ユニット ユニット 谷沢製作所 DICプラスチック 谷沢製作所 谷沢製作所 エスコ 谷沢製作所 DICプラスチック 谷沢製作所 トーヨーセフティー 谷沢製作所
                          通常価格 3,626円 2,829円 4,761円 2,730円 4,447円 4,029円 6,660円 3,816円 3,599円 4,034円 2,654円 3,593円
                          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   6日目~   8日目~   6日目  
                          商品タイプ MPタイプ - MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ 折りたたみタイプ アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ 野球帽タイプ
                          材質 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 - FRP樹脂
                          質量(g) 410 - - - - - - - - - - -
                          摘要 (MP型ST118‐EPZ2)飛来落下物・墜落時保護用 - - - - - - - - - - -

                          ヘルメットMP型(飛・墜)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました