(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイガラ消火器取付金具セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイガラ消火器取付金具セット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,542円 ~ 6,039円
税込価格
6,096円 ~ 6,643円

【特長】・すいがら入れと消火器を一緒に設置できます。タテ・ヨコどちらの単管にも...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 376-26(箱・取付金具セット)
  • 376-27(取付金具のみ)/サイズ:250×250×700mm、材質:鉄
  • すいがら入れと消火器を設置できる2in1設定
    すいがら入れと消火器を一緒に設置できる取付金具です。消火器はすいがら入れの下のフックに掛けて設置するので場所を取らず、万一の場合にもすばやく消火が行えます。
  • 着脱、移動が簡単なクランプ式
    クランプ内側のナットを調整することによりタテ単管にもヨコ単管にも簡単に設置でき、移動もラクラク行えます。
  • 10型までの消火器を掛けることができます。15型・20型の大型の消火器は掛けられません。
  • 消火器本体にフック受けが付いていない消火器は使用できません。

外形図

スイガラ消火器取付金具セット 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

スイガラ消火器取付金具セット 使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4582183890488
739-6228
2375.000
取付金具/鉄製・箱/ブリキ
取付金具:250×250×700、箱:240×240×170

1個

6,039( 6,643円 )

6日目

4571181473717
739-6236
1845.000
鉄製
高さ×奥行×幅:700×250×250

1個

5,542( 6,096円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すいがら入れと消火器を一緒に設置できます。タテ・ヨコどちらの単管にも対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイガラ消火器取付金具セット

スイガラ消火器取付金具セット

    スイガラ消火器スタンド

    スイガラ消火器スタンド

      消火器スタンド 表示板付

      消火器スタンド 表示板付

        消火器スタンド 蓄光表示

        消火器スタンド 蓄光表示

          消火器スタンド

          消火器スタンド

            火消しスプレー(エアゾール)

            火消しスプレー(エアゾール)

              自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

              自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

                消火器ボックス置型 PFDタイプ

                消火器ボックス置型 PFDタイプ

                  BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)

                  BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)

                    消火器用格納箱 スチール

                    消火器用格納箱 スチール

                      メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット テラモト アズワン 日本ドライケミカル PROFIT(ヒガノ) 日本ドライケミカル 日本ドライケミカル
                      通常価格 5,542円 8,944円 2,979円 3,624円 18,500円 3,294円 16,626円 13,548円 36,604円 5,326円
                      通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   1日目~  
                      商品タイプ 消火器収納 消火器収納 消火器収納 消火器収納 消火器収納 消火器 消火器 消火器収納 消火器 消火器収納
                      摘要 タテ管・ヨコ管両用 - - - - - - - - -

                      スイガラ消火器取付金具セットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました