(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,815円
税込単価
4,197円

【商品仕様】・容量(kg):5・外観:灰色粉体・JANコード:45453843...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    コンクリート用補修剤
  • 色:
  • JANコード:
    4545384376106
  • トラスココード:
    132-7417
  • 材質1:
    特殊セメント
  • 質量(g):
    5000
  • 容量(kg):
    5

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

37610050

1個

3,815( 4,197円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(kg):5
・外観:灰色粉体
・JANコード:4545384376106
・トラスココード:132-7417
・質量:5kg
【材質/仕上】
・特殊セメント
【セット内容/付属品】
・付属無し

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kgの型番37610050のページです。
型番37610050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kg

TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kg

    TILEMENT R-111 3kg

    TILEMENT R-111 3kg

      タイル用接着剤 CG-411 10kg

      タイル用接着剤 CG-411 10kg

        TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

        TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

          接着剤 W-4

          接着剤 W-4

            タイル用接着剤 CG-512 25kg

            タイル用接着剤 CG-512 25kg

              TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

              TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

                セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                  TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

                  TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

                    TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

                    TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

                      TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

                      TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

                        スーパーウレタック

                        スーパーウレタック

                          ミヅシマ ディノグリップ505

                          ミヅシマ ディノグリップ505

                            メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント セメダイン タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント ミヅシマ工業
                            通常価格 3,815円 5,420円 2,970円 2,901円 1,181円 2,855円 2,289円 697円 17,246円 804円 48,615円 6,238円 19,200円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品種類 コンクリート用補修剤 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4545384376106 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 132-7417 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 特殊セメント - - - - - - - - - - - -

                            TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました