(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

人工皮革手袋 豚革当付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

人工皮革手袋 豚革当付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,067円
税込単価
1,174円

【特長】・破れにくく、洗って使える強度の高い人工皮革手袋です。・本革当付なので...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    手甲部:ポリエステル
  • 材質1:
    手のひら部:マイクロファイバー(ナイロン)、豚革
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 色:
    ブラック

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3760-L

L
4518406137610
80.000
819-0512
21.0
22.5
8.5

1個

1,067( 1,174円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・破れにくく、洗って使える強度の高い人工皮革手袋です。
・本革当付なので強度がさらにUPしています。
【用途】
・運送、荷役、電気配線工事、建築、土木、日曜大工、ガーデニングなどの作業時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

人工皮革手袋 豚革当付の型番3760-Lのページです。
型番3760-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人工皮革手袋 豚革当付

人工皮革手袋 豚革当付

    豚革手袋ハイブリッド フレックス

    豚革手袋ハイブリッド フレックス

      豚スエード革手袋(背抜き当て付)

      豚スエード革手袋(背抜き当て付)

        ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LL

        ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LL

          人工皮革手袋 背抜き

          人工皮革手袋 背抜き

            牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

            牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

              牛床革背縫い手袋

              牛床革背縫い手袋

                牛本革オイル加工手袋

                牛本革オイル加工手袋

                  牛本革 背縫い 吟当付

                  牛本革 背縫い 吟当付

                    ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                    ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                      人工皮革手袋 メッシュ

                      人工皮革手袋 メッシュ

                        デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

                        デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

                          電工手袋(ハイブリッドタイプ)

                          電工手袋(ハイブリッドタイプ)

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド DENSAN DENSAN
                            通常価格 971円 762円 723円 807円 909円 630円 419円 676円 993円 1,036円 973円 2,342円 2,342円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目~  
                            材質2 手甲部:ポリエステル 手の甲部分:ポリエステル 甲部:ポリエステル 甲部:ポリエステル 手甲部:ポリエステル - - - - - 手甲部:ポリエステル - -
                            材質1 手のひら部:マイクロファイバー(ナイロン)、豚革 手のひら部分:ポリエステル、豚革 豚革 豚クレスト革 手のひら部:マイクロファイバー(ナイロン) 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 手のひら部:マイクロファイバー(ナイロン) - -
                            厚さ(mm) 1.1 1.7 0.7 - 0.7 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 - -
                            ブラック ブルー ブラック ブラック/ホワイト - - - - ホワイト - ブラック - -

                            人工皮革手袋 豚革当付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3760-LL
                            3760-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            971円

                            ( 1,068円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL451840613762787.000819-051322.023.59.0

                            1,067円

                            ( 1,174円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M451840613760372.000819-05112021.58.0

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました