(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

人工皮革手袋 背抜き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3750-BK-L
人工皮革手袋 背抜き ジンコウヒカクテブクロ セヌキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,006円
税込単価
1,107円

【特長】・マイクロファイバーを使用しているので通気性・保湿性に優れています。・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 仕様:
    背抜き
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 材質2:
    手甲部:ポリエステル
  • 材質1:
    手のひら部:マイクロファイバー(ナイロン)
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

3750-BK-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

3750-BK-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3750-BK-L

L
4518406137511
65
819-0506
20
ブラック
22.5
8.5

1個

1,006( 1,107円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロファイバーを使用しているので通気性・保湿性に優れています。
・破れにくく、蒸れにくい洗って使える人工皮革手袋です。
・破れにくく、ムレにくい洗って使える人工皮革手袋です。
【用途】
・運送、荷役、電気配線工事、建築、土木、日曜大工、ガーデニングなどの作業時。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

人工皮革手袋 背抜きの型番3750-BK-Lのページです。
型番3750-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人工皮革手袋 背抜き

人工皮革手袋 背抜き

    合成皮革手袋MPファイバー

    合成皮革手袋MPファイバー

      人工皮革手袋 豚革当付

      人工皮革手袋 豚革当付

        豚革手袋ハイブリッド フレックス

        豚革手袋ハイブリッド フレックス

          豚本革手袋 3-230得ダネパック

          豚本革手袋 3-230得ダネパック

            人工皮革手袋 メッシュ

            人工皮革手袋 メッシュ

              牛本革手袋 CG710

              牛本革手袋 CG710

                ペンギンエースピッグ甲メリ

                ペンギンエースピッグ甲メリ

                  牛本革手袋 クレストN

                  牛本革手袋 クレストN

                    豚本革手袋 3-234得ダネパック

                    豚本革手袋 3-234得ダネパック

                      国産牛本革手袋 レインジャーボーイ

                      国産牛本革手袋 レインジャーボーイ

                        牛床革手袋 CS720

                        牛床革手袋 CS720

                          牛革手袋 EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤス

                          牛革手袋 EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤス

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド 富士グローブ ユニワールド シモン ペンギンエース 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ シモン 富士グローブ
                            通常価格 909円 984円 971円 762円 1,976円 973円 1,439円 916円 1,779円 1,994円 2,117円 650円 953円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   4日目   1日目   7日目   1日目   1日目   4日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - - - 耐切創 - 作業用 - - - - -
                            商品タイプ 革手 すべり止め - - - 革手 - 革手 - - - - -
                            仕様 背抜き - - - - - - 背抜き - - - - -
                            革手袋種類 人工皮革 合成皮革 - - - 人工皮革 - 床革 - - - - -
                            材質2 手甲部:ポリエステル 手甲部:ポリエステル 手甲部:ポリエステル 手の甲部分:ポリエステル - 手甲部:ポリエステル - - - - - - -

                            人工皮革手袋 背抜きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3750-BK-LL
                            3750-BK-M
                            3750-RD-L
                            3750-RD-LL
                            3750-RD-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            909円

                            ( 1,000円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL451840613752869.000819-050721.0ブラック23.59.0

                            1,006円

                            ( 1,107円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M451840613750463.000819-050519ブラック21.58.0

                            909円

                            ( 1,000円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L451840613755965819-050920レッド22.58.5

                            909円

                            ( 1,000円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL451840613756669.000819-051021.0レッド23.59.0

                            1,006円

                            ( 1,107円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M451840613754263.000819-050819レッド21.58.0

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました