(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

環境管理温・湿度計 屋内用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

環境管理温・湿度計 屋内用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,241円
税込単価
3,565円

【特長】・温度、湿度、熱中症注意レベルが一目でわかります。・針の交差で注意レベ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:PS樹脂
  • 材質2:
    カバー:アクリル
  • 色:
    ホワイト

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

375033

熱中症指数モニター
31.5
120
120
4932134176008
84.000
815-1760

1個

3,241( 3,565円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度、湿度、熱中症注意レベルが一目でわかります。
・針の交差で注意レベルを表示します。
・大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすいです。
【用途】
・屋内用。
・熱中症予防対策に。
【材質】
・本体:PS樹脂
・カバー:アクリル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

環境管理温・湿度計 屋内用の型番375033のページです。
型番375033に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

環境管理温・湿度計 屋内用

環境管理温・湿度計 屋内用

    環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240

    環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240

      熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

      熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

        防水デジタル温度計 CT-285WP

        防水デジタル温度計 CT-285WP

          環境管理温・湿度計 省エネ

          環境管理温・湿度計 省エネ

            温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

            温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

              携帯型 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A

              携帯型 熱中症指数・温湿度計 AD-5694A

                最高最低 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)

                最高最低 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)

                  冷蔵庫用温度計ポリス

                  冷蔵庫用温度計ポリス

                    温湿度計 熱中症注意 丸型

                    温湿度計 熱中症注意 丸型

                      室内用アナログ温湿度計

                      室内用アナログ温湿度計

                        ソーラーデジタル温湿度計

                        ソーラーデジタル温湿度計

                          結露チェッカー(放射温度計付)

                          結露チェッカー(放射温度計付)

                            メーカー 日本緑十字社 エー・アンド・デイ 日本緑十字社 カスタム 東京硝子器械 T&D エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 シンワ測定 マザーツール 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所
                            通常価格 3,241円 5,618円 4,500円 6,200円 2,500円 37,655円 6,500円 9,420円 5,317円 2,912円 1,755円 4,236円 50,400円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            材質1 本体:PS樹脂 - 本体・スイッチ・電池フタ:ABS樹脂 - - - - - - - - - -
                            材質2 カバー:アクリル - ネームプレート:アクリル(PMMA) - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            環境管理温・湿度計 屋内用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました