(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ユニクリーンボックス 鉄製 735×880×650mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット ユニクリーンボックス 鉄製 735×880×650mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,146円
税込単価
61,761円

【特長】・清掃用具をまとめて収納できます。・キャスター付きで移動もラクラクです...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    金属
  • 質量(g):
    14000.0
  • トラスココード:
    114-0161
  • 材質詳細:
    鉄製
  • JANコード:
    4571181473571
  • 摘要:
    折りたたみ式

(i)ご注意

  • くず入れ、ほうき等は含まれていません。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:735×880×650mm
  • 折りたたみ時:935×1,310×170mm
  • 材質:鉄
ユニット ユニクリーンボックス 鉄製 735×880×650mm 製品仕様

外形図

ユニット ユニクリーンボックス 鉄製 735×880×650mm 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ユニクリーンボックス 鉄製 735×880×650mm 使用例

くず入れ・・・1カ所(ポリ製くず入れなら2個置可)、ほうき立て・・・12カ所、フック金具・・・3カ所

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

375-02

1個

56,146( 61,761円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・清掃用具をまとめて収納できます。
・キャスター付きで移動もラクラクです。
・折りたたみ式で機能的なデザインで、保管も小スペースで構いません。
【商品仕様】
・寸法(mm):高さ×幅×奥行
・摘要:折りたたみ式
・寸法(mm):高さ×幅×奥行
・摘要:折りたたみ式
・便利なフック金具付き
・トラスココード:114-0161
・質量:14kg
【材質/仕上】
・鉄製

(i)ご注意

  • くず入れ、ほうき等は含まれていません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ユニクリーンボックス 鉄製 735×880×650mmの型番375-02のページです。
型番375-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ユニクリーンボックス 鉄製 735×880×650mm

ユニット ユニクリーンボックス 鉄製 735×880×650mm

    ユニット 提案用紙(100枚綴り) 紙製 128.5×182mm

    ユニット 提案用紙(100枚綴り) 紙製 128.5×182mm

      キャビネット A4 A4-FBX3

      キャビネット A4 A4-FBX3

        IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH

        IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH

          IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-WH

          IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-WH

            IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-BR

            IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-BR

              文書保存箱 B4・A4用 白 B4A4-BX-W

              文書保存箱 B4・A4用 白 B4A4-BX-W

                IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-BR

                IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-BR

                  機密文書分別ボックス

                  機密文書分別ボックス

                    三和化研 脱衣カゴ OA-4608

                    三和化研 脱衣カゴ OA-4608

                      文書保存箱 フォルダーB4・A4用 ピンク B4A4-BX-P

                      文書保存箱 フォルダーB4・A4用 ピンク B4A4-BX-P

                        フロック ワイド30

                        フロック ワイド30

                          630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)

                          630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)

                            メーカー ユニット ユニット コクヨ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ コクヨ アイリスオーヤマ エスコ 三商 コクヨ サンカ(SANKA) エスコ
                            通常価格 56,146円 798円 2,063円 2,254円 2,823円 4,519円 866円 3,040円 7,613円 8,700円 970円 2,203円 5,710円
                            通常出荷日 6日目   6日目   5日目   1日目   6日目   6日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            材質 金属 - - - - - - - プラスチック - - プラスチック -
                            質量(g) 14000.0 190.000 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 114-0161 739-4888 - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 鉄製 紙製 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571181473571 4571181473359 - - - - - - - - - - -

                            ユニット ユニクリーンボックス 鉄製 735×880×650mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました