(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:374-80
高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム キケンヒョウジテープ

高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム 374-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,075円
税込単価
9,983円

【特長】・床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。・注意喚起に最適です。・高...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.22
  • 反射:
  • 基材:
    ポリエステル系
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質1:
    ポリエステル樹脂フィルム

Loading...

374-80 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高輝度反射でよく目立つ!

  • サイズ
    [共通]10m巻(0.22mm厚)
  • 材質:ポリエステル樹脂フィルム
  • セパレーター:付
  • 粘着性:有
  • 再帰反射
型番カラー幅(mm)
374-77無地白45
374-7890
374-79150
374-80無地オレンジ45
374-8190
374-82150
374-83オレンジ/黒
(オレンジ部反射)
45
374-8490
374-85150

<カプセルプリズム高輝度反射テープとは>

反射素子に高精度プリズムカット加工による光を反射させる方法を使用した反射シートです。従来のカプセルレンズ型高輝度反射シートに比べ、約2倍の反射性能を有します。又、原材料・製造・流通時におけるCO2排出量を従来品よリ38%程削減しました。

使用方法・使用事例

使用事例

高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム 使用事例

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
JANコード
トラスココード
質量(g)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

374-80

45
オレンジ
-
739-5671
260.000
高輝度反射・粘着シール

1個

9,075( 9,983円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。
・注意喚起に最適です。
・高輝度タイプなので夜間の視認性に優れています。

カタログ

374-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルムの型番374-80のページです。
型番374-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

    両面テープ 紙製

    両面テープ 紙製

      ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M

      ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M

        ラインテープ ベルデビバハードテープ

        ラインテープ ベルデビバハードテープ

          路面ラインテープ白 反射 150mm幅

          路面ラインテープ白 反射 150mm幅

            パイオラン ラインテープ 25mm幅

            パイオラン ラインテープ 25mm幅

              ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

              ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

                路面貼用テープ

                路面貼用テープ

                  ユニット 蓄光テープ 20mm幅

                  ユニット 蓄光テープ 20mm幅

                    ビバAGVライン保護テープ 90mm×30m

                    ビバAGVライン保護テープ 90mm×30m

                      メーカー ユニット ユニット ミドリ安全 ミドリ安全 ユニット ダイヤテックス ユニット ユニット ユニット ミドリ安全
                      通常価格 9,075円 1,800円 13,036円 5,639円 46,080円 560円 14,002円 2,546円 8,149円 16,513円
                      通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   14日目   1日目~   4日目   1日目  
                      テープ長さ(m) 10 - 20 20 45.7 - 20 5 10 30
                      テープ厚(mm) 0.22 - 0.16 0.16 0.4 0.17 0.2 - 0.15 -
                      反射 - - - - - - - -
                      基材 ポリエステル系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系 アルミ ポリエチレン系 蛍光フィルム - - ポリエチレン系
                      単品/パック 単品 - - - - - 単品 - 単品 -

                      高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルムのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      374-77
                      374-78
                      374-79
                      374-81
                      374-82
                      374-83
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      テープ幅
                      (mm)
                      色系統 JANコード トラスココード 質量(g) 摘要

                      9,075円

                      ( 9,983円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      45ホワイト-739-5663260.000高輝度反射・粘着シール

                      15,557円

                      ( 17,113円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      90ホワイト4571181533121107-7527520.000高輝度反射・粘着シール

                      23,760円

                      ( 26,136円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      150ホワイト4571181533138107-8620840.000高輝度反射・粘着シール

                      15,557円

                      ( 17,113円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      90オレンジ4571181533152107-8118520.000高輝度反射・粘着シール

                      23,760円

                      ( 26,136円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      150オレンジ4571181533169107-7537840.000高輝度反射・粘着シール

                      9,900円

                      ( 10,890円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      45ブラック / オレンジ-739-5680260.000オレンジ部分高輝度反射・粘着シール

                      ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました