(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 蓄光テープ 20mm幅

ユニット 蓄光テープ 20mm幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,149円
税込単価
8,964円

【特長】・光を蓄えて、停電時に光を発光する蓄光テープです。・通路の避難誘導用に...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    20
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.15
  • 屋内用/屋外用:
    屋内用
  • 蛍光/蓄光:
    蓄光
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4571181533107
  • トラスココード:
    739-5591
  • 質量(g):
    100.000
  • 基材詳細:
    蓄光フィルム

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10
テープ厚(mm)0.15屋内用/屋外用屋内用
蛍光/蓄光蓄光単品/パック単品
JANコード4571181533107トラスココード739-5591
質量(g)100.000基材詳細蓄光フィルム

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:0.15mm厚
  • セパレーター:付
  • 粘着性:有

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 蓄光テープ 20mm幅 使用事例

照明消灯後自発光

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

374-64

1個

8,149( 8,964円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・光を蓄えて、停電時に光を発光する蓄光テープです。
・通路の避難誘導用に最適です。
【商品仕様】
・摘要:粘着シール
・摘要:粘着シール
・寸法(幅×長さ):20mm×10m
・トラスココード:739-5591
・質量:0g
【材質/仕上】
・蓄光フィルム

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 蓄光テープ 20mm幅の型番374-64のページです。
型番374-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 蓄光テープ 20mm幅

ユニット 蓄光テープ 20mm幅

    両面テープ 紙製

    両面テープ 紙製

      高機能ラインテープ 471

      高機能ラインテープ 471

        ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

        ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

          蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

          蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

            パイオラン ラインテープ 25mm幅

            パイオラン ラインテープ 25mm幅

              スコッチ ファインラインテープ

              スコッチ ファインラインテープ

                反射テープ

                反射テープ

                  メーカー ユニット ユニット スリーエムジャパン ユニット ユニット ダイヤテックス スリーエムジャパン ユニット
                  通常価格 8,149円 1,800円 - 14,002円 9,019円 560円 1,932円 795円
                  通常出荷日 4日目   4日目   お見積り   14日目   4日目~   1日目   4日目   1日目~  
                  テープ幅(mm) 20 - - 50 - - - -
                  テープ長さ(m) 10 - 32.9 20 20 - - 10
                  テープ厚(mm) 0.15 - 0.13 0.2 0.2 0.17 - 0.2
                  屋内用/屋外用 屋内用 - - - - - - -
                  蛍光/蓄光 蓄光 - - 蓄光 蛍光 - - -

                  ユニット 蓄光テープ 20mm幅のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト