(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラロープ(立ち入り制限や区画分け用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラロープ(立ち入り制限や区画分け用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,257円 ~ 8,550円
税込価格
3,583円 ~ 9,405円

【特長】・立ち入り制限や区画分けに便利な標識用トラロープです。【用途】・区画内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標識ロープ
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 色詳細:
    黄/黒

(i)ご注意

  • 本商品は標識用ロープのため、荷掛け・吊作業・重作業・救助作業などには適しません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
374-60約8mmφ×100m巻ポリエチレン
374-61約10mmφ×100m巻
374-612約12mmφ×200m巻
商品情報を表示

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8×100
2525.000
739-5574
4930502301892

1個

3,257( 3,583円 )

6日目

10×100
3755.000
739-5582
4930502301991

1個

5,700( 6,270円 )

6日目

10×200
7470.000
826-3889
4930502302011

1個

8,550( 9,405円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち入り制限や区画分けに便利な標識用トラロープです。
【用途】
・区画内の注意喚起などに。

(i)ご注意

  • 本商品は標識用ロープのため、荷掛け・吊作業・重作業・救助作業などには適しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラロープ(立ち入り制限や区画分け用)

トラロープ(立ち入り制限や区画分け用)

    埋設物標識シート ポリエチレン

    埋設物標識シート ポリエチレン

      蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

      蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

        オーバーコートテープ 10M

        オーバーコートテープ 10M

          プリズム反射テープ

          プリズム反射テープ

            反射性ラインテープ

            反射性ラインテープ

              路面貼用テープ

              路面貼用テープ

                反射テープ

                反射テープ

                  布トラテープ

                  布トラテープ

                    トラスコ中山 蛍光ラインテープ

                    トラスコ中山 蛍光ラインテープ

                      ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                      ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

                        ラインテープB型 RTW-5B・RTY-5B

                        ラインテープB型 RTW-5B・RTY-5B

                          路面ラインテープ白 反射 150mm幅

                          路面ラインテープ白 反射 150mm幅

                            メーカー ユニット ユニット ユニット 日東エルマテリアル 和気産業 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 3,257円 5,648円 9,019円 1,589円 432円 2,692円 2,546円 795円 1,321円 2,463円 3,557円 3,150円 46,080円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 標識ロープ - - - - - - - - - - - -
                            その他 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 黄/黒 - - - - - - - - - - - -

                            トラロープ(立ち入り制限や区画分け用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました