(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻

ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,286円
税込単価
1,415円

【特長】・環境に配慮した印刷テープを使用しています。・用途に応じた立入制限箇所...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:80mm幅×50m巻(0.07mm厚)
  • 材質:ポリエチレン
  • セパレーターなし
  • 粘着性なし

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

374-58

4個

1,286( 1,415円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮した印刷テープを使用しています。
・用途に応じた立入制限箇所の表示に使用できます。

カタログ

374-58で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻の型番374-58のページです。
型番374-58に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻

ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻

    ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻

    ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻

      蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

      蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

        ラインテープ Eシリーズ E-CR

        ラインテープ Eシリーズ E-CR

          屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

          屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

            ラインテープB型 RTW-5B・RTY-5B

            ラインテープB型 RTW-5B・RTY-5B

              高耐久ラインテープ

              高耐久ラインテープ

                ユニット 蓄光テープ 20mm幅

                ユニット 蓄光テープ 20mm幅

                  ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

                  ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

                    パイオランラインテープ 長さ 50m

                    パイオランラインテープ 長さ 50m

                      メーカー ユニット ユニット ユニット 日東電工 日東電工 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ダイヤテックス
                      通常価格 1,286円 5,434円 9,019円 83,721円 85,898円 3,150円 7,350円 8,149円 4,200円 1,118円
                      通常出荷日 6日目   1日目   4日目~   1日目~   15日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~  
                      テープ幅(mm) 80 50 - - - 50 - 20 - -
                      テープ長さ(m) 50 5 20 50 50 10 10 10 - 50
                      テープ厚(mm) 0.07 0.5 0.2 0.16 0.21 0.91 1 0.15 0.2 -
                      色系統 トラ(イエロー/ブラック) トラ(グリーン/ホワイト) - - - - - - - -
                      基材 ポリエチレン系 - 蛍光フィルム - - - - - - ポリエチレン系

                      ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました