(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:374-47
蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ) ケイコウノンスリップテープ (ゼブラタイプ)

蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ) 374-47

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

【特長】・さわやかな緑と白のストライプでよく目立つノンスリップテープです・安全...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 屋外に施工の際はプライマーでの下地処理をお勧めします。

Loading...

374-47 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。

  • サイズ
    [共通]3m巻(0.69mm厚)
    374-47:50mm幅
    374-48:100mm幅
  • 材質:布
  • セパレーター:付
  • 粘着性:有
  • 蛍光

使用方法・使用事例

用途

  • ビル出入口、工作機械廻りなどの危険な床面。
  • その他、水や油で滑りやすい箇所に。

※路面へ施工する場合は、必ずプライマーをご使用ください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
トラスココード
厚さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

374-47

50
739-5493
0.69
140.000

1個

5,800( 6,380円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さわやかな緑と白のストライプでよく目立つノンスリップテープです
・安全箇所表示としても使用できます
【用途】
・各種建物の通路や階段など滑りやすい箇所に貼り付けるテープです

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 屋外に施工の際はプライマーでの下地処理をお勧めします。

カタログ

Loading...

374-47で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)の型番374-47のページです。
型番374-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

    すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

    すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

      すべり止めテープ ザラザラ

      すべり止めテープ ザラザラ

        カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー

        カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー

          素足用アンチスキッドテープ クリヤー

          素足用アンチスキッドテープ クリヤー

            蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

            蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

              ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

              ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

                ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

                ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

                  3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

                  3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

                    ノンスリップテープ ロールタイプ NSP

                    ノンスリップテープ ロールタイプ NSP

                      5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                      5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                        セーフティ・ウォーク タイプHD

                        セーフティ・ウォーク タイプHD

                          ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

                          ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

                            メーカー ユニット カーボーイ カーボーイ カーボーイ 日東電工 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン ノリタケコーテッドアブレーシブ エスコ スリーエムジャパン トラスコ中山
                            通常価格 5,800円 1,820円 1,556円 1,800円 3,994円 1,406円 1,940円 971円 6,312円 1,388円 3,730円 29,836円 1,012円
                            通常出荷日 6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目~  
                            テープ長さ(m) 3 5 5 5 10 - - 5 - - 5 18 -
                            トラ(ブラック/イエロー) トラ(ブラック/イエロー) トラ(ブラック/イエロー) トラ(ブラック/イエロー) クリア(透明) - - - ブラック - トラ(ブラック/イエロー) ブラック -

                            蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            374-48
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            トラスココード 厚さ(mm) 質量(g)

                            8,550円

                            ( 9,405円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            100739-55070.70240.000

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました