(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止めテープ,凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用

すべり止めテープ,凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,784円 ~ 12,074円
税込価格
4,162円 ~ 13,281円

【特長】・テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。・凹凸面によくなじむアル...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    5

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ
    [共通]5m巻(1mm厚)
  • 材質:アルミ
  • プライマー:要
  • セパレーター:付
  • 粘着性:有
型番カラー
864-0150mm
374-45
864-03
864-04
864-05
864-06
864-07100mm
374-46
864-09
864-10
864-11
864-12
864-13150mm
864-14
864-15
864-16
864-17

使用方法・使用事例

使用事例

すべり止めテープ 使用事例

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
基材
すべり止め部処理
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
基材詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
イエロー
アルミ系
-
4571181533084
739-5477
1
アルミ
380.000

1個

3,784( 4,162円 )

4日目

100
イエロー
アルミ系
-
4571181533091
739-5485
1
アルミ
750.000

1個

7,569( 8,326円 )

2日目

50
ブラック
アルミ系
鉱物粒子
-
739-5698
0.9
アルミ(表面:砥粒鉱物粒子)
330.000

1個

4,471( 4,918円 )

6日目

100
ブラック
アルミ系
鉱物粒子
-
739-5701
0.9
アルミ(表面:砥粒鉱物粒子)
610.000

1個

8,936( 9,830円 )

6日目

50
イエロー
アルミ系
鉱物粒子
-
739-5710
0.9
アルミ(表面:砥粒鉱物粒子)
330.000

1個

4,471( 4,918円 )

6日目

100
イエロー
アルミ系
鉱物粒子
-
739-5728
0.9
アルミ(表面:砥粒鉱物粒子)
610.000

1個

8,936( 9,830円 )

6日目

50
グリーン
アルミ系
鉱物粒子
-
739-5736
0.9
アルミ(表面:砥粒鉱物粒子)
330.000

1個

4,471( 4,918円 )

6日目

100
グリーン
アルミ系
鉱物粒子
-
739-5744
0.9
アルミ(表面:砥粒鉱物粒子)
610.000

1個

8,936( 9,830円 )

6日目

50
ブラック
プラスチック系
鉱物粒子
-
739-5752
0.8
ポリエステルフィルム(表面:鉱物粒子)
260.000

1個

4,028( 4,431円 )

6日目

100
ブラック
プラスチック系
鉱物粒子
-
739-5761
0.8
ポリエステルフィルム(表面:鉱物粒子)
500.000

1個

8,051( 8,856円 )

6日目

50
イエロー
プラスチック系
鉱物粒子
-
739-5779
0.9
ポリエステルフィルム(表面:鉱物粒子)
260.000

1個

4,028( 4,431円 )

6日目

100
イエロー
プラスチック系
鉱物粒子
-
739-5787
0.9
ポリエステルフィルム(表面:鉱物粒子)
500.000

1個

8,051( 8,856円 )

6日目

50
グレー
プラスチック系
-
-
739-5795
1.1
プラスチックフィルム(表面:合成ゴム)
300.000

1個

6,554( 7,209円 )

6日目

100
グレー
プラスチック系
-
-
739-5809
1.1
プラスチックフィルム(表面:合成ゴム)
560.000

1個

12,074( 13,281円 )

6日目

50
ホワイト
アルミ系
-
4571181533411
744-6268
1
アルミ
380.000

1個

3,784( 4,162円 )

4日目

50
ブラック
アルミ系
-
4571181533435
744-6284
1
アルミ
380.000

1個

3,784( 4,162円 )

4日目

50
グリーン
アルミ系
-
4571181533442
744-6292
1
アルミ
380.000

1個

3,784( 4,162円 )

6日目

100
ホワイト
アルミ系
-
4571181533466
744-6314
1
アルミ
740.000

1個

7,569( 8,326円 )

4日目

100
ブラック
アルミ系
-
4571181533480
744-6331
-
アルミ
740.000

1個

7,569( 8,326円 )

4日目

100
グリーン
アルミ系
-
4571181533497
744-6349
1
アルミ
740.000

1個

7,569( 8,326円 )

4日目

150
ホワイト
アルミ系
-
4571181533510
737-4356
-
アルミ
1050.000

1個

11,353( 12,488円 )

5日目

150
イエロー
アルミ系
-
4571181533527
737-4364
-
アルミ
1050.000

1個

11,353( 12,488円 )

5日目

150
グリーン
アルミ系
-
4571181533541
737-4381
-
アルミ
1050.000

1個

11,353( 12,488円 )

5日目

150
ブルー
アルミ系
-
4571181533558
737-4399
-
アルミ
1050.000

1個

11,353( 12,488円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。
・凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
【用途】
・駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープに。
・バス、トラック、建設機械、土木機械などのステップに。
・ホテル、レストランの通路や厨房などの床面に。
・ビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに。
・工事現場、仮設通路などの足場に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止めテープ,凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用

すべり止めテープ,凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用

    ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

    ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

      テサテープ アンチスリップテープ

      テサテープ アンチスリップテープ

        蓄光ノンスリップ

        蓄光ノンスリップ

          蛍光ノンスリップ(グリーンストライプ・ゼブラ)

          蛍光ノンスリップ(グリーンストライプ・ゼブラ)

            アンチスリップテープ(トラタイプ)

            アンチスリップテープ(トラタイプ)

              屋外・土足用ノンスリップ N-002

              屋外・土足用ノンスリップ N-002

                ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m

                ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m

                  5.0m 滑り止めテープ(土足用)

                  5.0m 滑り止めテープ(土足用)

                    重歩行・土足用ノンスリップテープ

                    重歩行・土足用ノンスリップテープ

                      すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

                      すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

                        ノンスリップテープ 屋外用 幅 150mm(幅広)

                        ノンスリップテープ 屋外用 幅 150mm(幅広)

                          ノンスリップテープ(平面用)

                          ノンスリップテープ(平面用)

                            メーカー ユニット ノリタケコーテッドアブレーシブ テサ ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ テサ ノリタケコーテッドアブレーシブ 日東エルマテリアル エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ カーボーイ トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ
                            通常価格 3,784円 4,594円 2,029円 1,786円 1,024円 2,079円 886円 1,731円 2,790円 2,090円 1,800円 5,797円 1,978円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                            テープ長さ(m) 5 0.61 - 2 3 - - 5 5 3 - - 5

                            すべり止めテープ,凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました