(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:374-20
路面貼用テープ ロメンハリヨウテープ

路面貼用テープ 374-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,546円
税込単価
2,801円

【特長】・合成ゴム製の屋外用ラインテープです。【用途】・工場、倉庫、駐車場等へ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    5
  • 屋内用/屋外用:
    屋外用
  • 材質:
    合成ゴム

(i)ご注意

  • 路面への貼付施工には必ずプライマー(別売)型番:391-20を使用してください。

Loading...

374-20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に!

  • 屋外での簡単ライン施工ができます。
  • 塗料による本設ライン施工に比べ、格安でラインの施工ができます。
  • 路面貼用
  • セパレーターあり
  • 粘着性あり

反射タイプ(374-25、374-26、374-27、374-28)

表面にガラスビーズを均一散布した、夜間でも安心の反射タイプ。

型番カラーサイズ材質
374-2050mm幅×5m巻
(1.5mm厚)
合成ゴム
374-21
374-22100mm幅×5m巻
(1.5mm厚)
374-23
374-24黄/黒
374-2550mm幅×5m巻
(1.5mm厚)
合成ゴム(反射)
再帰反射
374-26
374-27100mm幅×5m巻
(1.5mm厚)
374-28
374-29黄/黒50mm幅×5m巻
(1.5mm厚)
合成ゴム

使用方法・使用事例

使用事例

路面貼用テープ 使用例

凸凹によくなじむ!

施工方法

  • 1. 路面のゴミ・汚れ等を落として、きれいにしてください。
  • 2. 貼り付け路面をよく乾燥させてください。
  • 3. 貼り付けたシート表面に十分に圧力をかけてください。特にエッジの部分にはゴムハンマー等でしっかり圧着させてください。

注意・禁止事項

  • 施工する場合は、必ずプライマーをご使用下さい。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
反射
色系統
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
引張強度(N/10mm)
粘着力(N/10mm)
材質2
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

374-20

50
1.5
-
ホワイト
無反射タイプ
4571181473465
739-5230
-
700.000
-
44.6
1.68
-
セパレーター付、粘着性有、路面貼用

1個

2,546( 2,801円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成ゴム製の屋外用ラインテープです。
【用途】
・工場、倉庫、駐車場等への区画表示に。
【材質】
・合成ゴム

(i)ご注意

  • 路面への貼付施工には必ずプライマー(別売)型番:391-20を使用してください。

カタログ

374-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面貼用テープの型番374-20のページです。
型番374-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面貼用テープ

路面貼用テープ

    路面ラインテープ白 反射 150mm幅

    路面ラインテープ白 反射 150mm幅

      ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

      ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

        両面テープ 紙製

        両面テープ 紙製

          高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

          高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

            ラインテープ ベルデビバハードテープ

            ラインテープ ベルデビバハードテープ

              ラインテープ

              ラインテープ

                ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M

                ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M

                  ユニット 蓄光テープ 20mm幅

                  ユニット 蓄光テープ 20mm幅

                    ビバAGVライン保護テープ 90mm×30m

                    ビバAGVライン保護テープ 90mm×30m

                      パイオラン ラインテープ 25mm幅

                      パイオラン ラインテープ 25mm幅

                        位置決めテープ(ファスナータイプ)

                        位置決めテープ(ファスナータイプ)

                          耐久ラインテープ(無塵仕様)

                          耐久ラインテープ(無塵仕様)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ミドリ安全 ミスミ ミドリ安全 ユニット ミドリ安全 ダイヤテックス スリーエムジャパン nitoms
                            通常価格 2,546円 46,080円 14,002円 1,800円 9,075円 5,639円 754円 13,036円 8,149円 16,513円 560円 8,283円 2,021円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   14日目   4日目   4日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            テープ長さ(m) 5 45.7 20 - 10 20 33 20 10 30 - 24 20
                            屋内用/屋外用 屋外用 屋内用 - - - - 屋内用 - 屋内用 - - - -
                            材質 合成ゴム - - - - - - - - - - - -

                            路面貼用テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            374-21
                            374-22
                            374-23
                            374-24
                            374-25
                            374-26
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ厚
                            (mm)
                            反射 色系統 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 引張強度(N/10mm) 粘着力(N/10mm) 材質2 仕様

                            2,546円

                            ( 2,801円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            501.5-イエロー無反射タイプ4571181473472739-5248-700.000-44.61.68-セパレーター付、粘着性有、路面貼用

                            5,092円

                            ( 5,601円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1001.5-ホワイト無反射タイプ4571181532957739-5256-1400.000基材:--粘着剤:合成ゴムセパレーター付、粘着性有、路面貼用

                            5,092円

                            ( 5,601円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1001.5-イエロー無反射タイプ4571181532964739-5264-1400.000----セパレーター付、粘着性有、路面貼用

                            7,880円

                            ( 8,668円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1001.5-トラ(イエロー/ブラック)無反射タイプ4571181473489739-5272-1400.000----セパレーター付、粘着性有、路面貼用

                            2,602円

                            ( 2,862円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            501.5ホワイト反射タイプ4571181473496739-5281-700.000-44.61.68-反射タイプ、セパレーター付、粘着性有、路面貼用

                            2,602円

                            ( 2,862円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            501.5イエロー反射タイプ4571181473502739-5299-700.000-44.61.68-反射タイプ、セパレーター付、粘着性有、路面貼用

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました