(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 非粘着テープ 赤白

ユニット 非粘着テープ 赤白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,907円
税込単価
2,098円

【特長】・区画分けに適した非粘着テープです。・紅白テープなので立入禁止場所を明...

詳細情報を確認する

型番

374-113 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:60mm幅×50m巻(0.1mm厚)
  • 材質:ポリエチレン
  • セパレーターなし

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 非粘着テープ 赤白 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

374-113

1個

1,907( 2,098円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・区画分けに適した非粘着テープです。
・紅白テープなので立入禁止場所を明確にする事が出来ます。
【用途】
・立入禁止区画表示に最適です。
【商品仕様】
・色:赤/白
・テープ厚(mm):0.1
・テープ幅(mm):60
・摘要:粘着無
・摘要:粘着無
・テープ厚(mm):0.1
・テープ幅(mm):60
・テープ全長(m):50
・テープ全長(m):50
・トラスココード:826-4129
・質量:0g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

カタログ

 

Loading...

374-113で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 非粘着テープ 赤白の型番374-113のページです。
型番374-113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 非粘着テープ 赤白

ユニット 非粘着テープ 赤白

    60mmx50m バリケードテープ

    60mmx50m バリケードテープ

      ユニット キケン注意テープ(非粘着) ポリエチレン 70mm幅×50m巻

      ユニット キケン注意テープ(非粘着) ポリエチレン 70mm幅×50m巻

        ユニット 標識用ビニールテープ ピンク

        ユニット 標識用ビニールテープ ピンク

          メーカー ユニット エスコ ユニット ユニット
          通常価格 1,907円 1,040円 1,286円 1,457円
          通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   6日目  
          文字内容 (文字なし) 立入禁止 その他 -
          トラ(レッド/ホワイト) イエロー - レッド
          テープ長さ(m) 50 50 50 -
          テープ幅(mm) 60 60 70 -
          テープ厚(mm) 0.1 0.1 0.7 -

          ユニット 非粘着テープ 赤白のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました