(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:374-08
布トラテープ キケンヒョウジテープ

布トラテープ 374-08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,321円
税込単価
1,453円

【特長】・危険箇所や注意箇所に。・短期間の簡易床面区画等に。

詳細情報を確認する

型番

374-08 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

374-08の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
テープ厚(mm)0.32色系統トラ(イエロー/ブラック)
基材レーヨン単品/パック単品
JANコード4909622735757トラスココード739-5108
質量(g)430.000 - -

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 布製で丈夫!
  • 手で切れる
  • セパレーターなし
  • 粘着性あり
型番サイズ材質
374-0850mm幅×25m巻(0.3mm厚)レーヨン
374-081100mm幅×25m巻(0.3mm厚)

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

374-08

50
0.32
4909622735757
739-5108
430.000

4個

1,321( 1,453円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険箇所や注意箇所に。
・短期間の簡易床面区画等に。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布トラテープの型番374-08のページです。
型番374-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布トラテープ

布トラテープ

    蛍光トラテープ 蛍光フィルム

    蛍光トラテープ 蛍光フィルム

      ユニット 手でカットできるトラテープ 黄/黒 90mm幅×25m

      ユニット 手でカットできるトラテープ 黄/黒 90mm幅×25m

        路面用ラインテープ NO.952

        路面用ラインテープ NO.952

          ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20m

          ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20m

            メーカー ユニット ユニット ユニット 寺岡製作所 ミドリ安全
            通常価格 1,321円 2,618円 2,925円 2,671円 5,755円
            通常出荷日 4日目   2日目   5日目   1日目   1日目  
            テープ長さ(m) 25 5 25 5 20
            色系統 トラ(イエロー/ブラック) - トラ(イエロー/ブラック) - -
            基材 レーヨン ポリエステル系 - 合成ゴム ポリエチレン系
            単品/パック 単品 - - 単品 -

            この商品のバリエーション

            型番
            374-081
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            テープ幅
            (mm)
            テープ厚
            (mm)
            JANコード トラスココード 質量(g)

            2,640円

            ( 2,904円 )
            2個 -

            4日目

            1000.34909622735788739-5116840.000
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            テープ幅
            (mm)
            テープ厚
            (mm)
            JANコード トラスココード 質量(g)

            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト