(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:373-79
グリーンボード グリーンボード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,247円 ~ 12,964円
税込価格
7,972円 ~ 14,260円

【特長】・無地のスチール製ボードです。・チョークで書き消しできます。・スチール...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番サイズ材質付属品
373-78450×600×9.3mm厚
(受皿67.5mm厚)
スチールグリーンボード消し具、マグネット20mmφ2個
373-79600×900×9.3mm厚
(受皿67.5mm厚)
スチールグリーンボード消し具、マグネット20mmφ2個
373-80900×1200×9.3mm厚
(受皿67.5mm厚)
スチールグリーンボード消し具、マグネット20mmφ2個
373-81900×1800×9.3mm厚
(受皿67.5mm厚)
スチールグリーンボード消し具、マグネット20mmφ2個
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

373-79

4571181532797

1個

12,964( 14,260円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無地のスチール製ボードです。
・チョークで書き消しできます。
・スチール製の黒板なのでマグネットが付きます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンボード

グリーンボード

    600x 900mm 予定表ボード

    600x 900mm 予定表ボード

      スチール壁掛ボード

      スチール壁掛ボード

        片面移動ボード (スチール製ホワイトボード)

        片面移動ボード (スチール製ホワイトボード)

          吸着ホワイトボードシート 超特大

          吸着ホワイトボードシート 超特大

            壁掛ツーウェイ掲示板 910×610

            壁掛ツーウェイ掲示板 910×610

              ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg

              ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg

                ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

                ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

                  光 木製枠スタンドポスターパネル

                  光 木製枠スタンドポスターパネル

                    エコホワイトボードシート 900×1800

                    エコホワイトボードシート 900×1800

                      ホワイトボード ホーローホワイトボード

                      ホワイトボード ホーローホワイトボード

                        ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg

                        ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg

                          カラーボード 3×6 ホワイト

                          カラーボード 3×6 ホワイト

                            メーカー ユニット エスコ 日学 トラスコ中山 マグエックス 馬印 クラウン ユニット ソニック ユニット クラウン アルテ
                            通常価格 7,247円 14,348円 22,843円 36,824円 25,117円 12,008円 10,637円 70,776円 24,983円 8,183円 18,600円 10,637円 3,465円
                            通常出荷日 6日目   2日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   1日目   19日目   1日目   9日目   6日目   1日目   4日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ 黒板 掲示板(標準タイプ) 黒板 スタンド式 - - - 黒板 - - 黒板 - -
                            材質(本体) スチールグリーンボード スチールホワイト スチール スチール - - - ホーローホワイトボード - - ホーロー - -
                            表示内容 無地 行動予定表 - - 無地 - 無地 - - 無地 - 無地 -

                            グリーンボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました