(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
70,776円
税込価格
77,854円

【特長】・無地のホーローホワイトボードです。・水性ペンで書き消しできます。【商...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

373-77

1個

70,776( 77,854円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無地のホーローホワイトボードです。
・水性ペンで書き消しできます。
【商品仕様】
・寸法(mm):900×1800×9.3厚(受部分67.5mm厚)
・摘要:白無地・水性ペン黒1本・消し具・受皿付
・寸法(mm):900×1800×9.3厚(受部分67.5mm厚)
・摘要:白無地・水性ペン黒1本・消し具・受皿付
・トラスココード:113-9919
・質量:0g
【材質/仕上】
・ホーローホワイトボード

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

    ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm

    ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm

      ユニット 無地黒板 木製 600×900mm

      ユニット 無地黒板 木製 600×900mm

        ユニット 月行事予定表(縦書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

        ユニット 月行事予定表(縦書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

          ホワイトボード ホーローホワイトボード

          ホワイトボード ホーローホワイトボード

            600x 900mm 予定表ボード

            600x 900mm 予定表ボード

              行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm

              行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm

                月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

                月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

                  就労表 ホーローホワイトボード

                  就労表 ホーローホワイトボード

                    ユニット 片面ホーローホワイトボード脚付

                    ユニット 片面ホーローホワイトボード脚付

                      予定表ボード

                      予定表ボード

                        光 木製枠スタンドポスターパネル

                        光 木製枠スタンドポスターパネル

                          両面回転ホーローホワイトボード脚付

                          両面回転ホーローホワイトボード脚付

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット エスコ ユニット ユニット ユニット ユニット エスコ ユニット
                            通常価格 70,776円 9,507円 5,850円 20,934円 18,600円 14,348円 13,850円 20,934円 20,934円 95,962円 13,500円 24,983円 92,892円
                            通常出荷日 9日目   6日目   6日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   4日目   9日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   9日目  
                            商品タイプ 黒板 黒板 黒板 掲示板(標準タイプ) 黒板 掲示板(標準タイプ) 黒板 黒板 黒板 黒板 掲示板(標準タイプ) - 黒板
                            材質(本体) ホーローホワイトボード ホーローホワイトボード 木製 ホーローホワイトボード ホーロー スチールホワイト ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付) ホーロー ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付) - スチールホワイト(焼付) - -
                            トラスココード 113-9919 739-5043 739-5035 737-2906 737-2931 - - 737-2892 - - - - -

                            ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました