(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曜日マグネット板 373-35/37用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:373-67
曜日マグネット板 373-35/37用 ユニット ヨウビマグネットイタ 373-35/37ヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,966円
税込単価
2,163円

【特長】・373-34/35/37、867-04 の各予定表に使用できます・曜...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1枚ずつ切り離してご使用下さい。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

-型番サイズ1枚サイズ材質備考
数字板(シート)373-62380×230×0.8mm厚48×39×0.8mm厚ゴムマグネット-
曜日板(シート)373-63276×359×0.8mm厚48×39×0.8mm厚373-36・61に使用できます。
373-67186×352×0.8mm厚30×38×0.8mm厚373-34・35・37に使用できます。
 
曜日マグネット板 373-35/37用  製品画像
商品情報を表示

373-67 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
表示内容
詳細
JANコード
トラスココード
摘要
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

373-67

マグネットシート
月・火・水・木・金・土・日・赤丸
曜日マグネット板
4571181389032
739-5019
-
200

3個

1,966( 2,163円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・373-34/35/37、867-04 の各予定表に使用できます
・曜日設定がラクにできます
【用途】
・373-35/37用のマグネットシートです

(i)ご注意

  • 1枚ずつ切り離してご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曜日マグネット板 373-35/37用の型番373-67のページです。
型番373-67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

曜日マグネット板 373-35/37用

曜日マグネット板 373-35/37用

    無災害記録表用板、数字板

    無災害記録表用板、数字板

      ユニット 標識取付パネル(大)

      ユニット 標識取付パネル(大)

        短冊型マグネット

        短冊型マグネット

          ミニ掲示板マグネット

          ミニ掲示板マグネット

            作業予定マグネット板

            作業予定マグネット板

              ユニット 計算式マグネットシート

              ユニット 計算式マグネットシート

                ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

                ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

                  通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm

                  通リ芯表示板 数字 エコユニボード 450×450mm

                    マグネット指名標識 ゴムマグネット

                    マグネット指名標識 ゴムマグネット

                      表示板取付ベース 表示板付

                      表示板取付ベース 表示板付

                        配置図用マグネット

                        配置図用マグネット

                          事務所表示板

                          事務所表示板

                            メーカー ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,966円 4,146円 8,132円 1,167円 470円 436円 840円 430円 1,330円 675円 9,750円 114円 719円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   6日目   4日目   4日目~   4日目~   6日目   6日目   6日目   1日目~   6日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ その他 - - - - その他 - その他 - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) -
                            取付仕様 マグネット - - - マグネット固定 マグネット固定 - - ビス止め、両面テープ止め - L字型取付金具固定 マグネット -

                            曜日マグネット板 373-35/37用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            373-62
                            373-63
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 表示内容 詳細 JANコード トラスココード 摘要 質量(g)

                            2,675円

                            ( 2,943円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ゴムマグネット1~31(日付各1枚)・休日(2枚)・日の丸(2枚)日付マグネット4571181389018739-4993-260

                            2,228円

                            ( 2,451円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            ゴムマグネット月・火・水・木・金・土・日・日の丸曜日マグネット4571181389025739-5001373-36・61用300

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました