(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:373-65
材料搬入予定表 ホーローホワイトボード パネルボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,935円
税込単価
23,029円

【特長】材料搬入予定表。水性ペンで書き消しできるホワイトボード(吊り下げ用スラ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:600×900mm
  • 材質:ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)
    <付属品>ボードマーカー黒1本、消し具、受皿
 
商品情報を表示

373-65 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

373-65

材料搬入予定表
4571181473373

1個

20,935( 23,029円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材料搬入予定表。
水性ペンで書き消しできるホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)。
材質はホーローホワイトボード。
サイズは600×900mm。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

材料搬入予定表 ホーローホワイトボードの型番373-65のページです。
型番373-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

    カーク 行動予定表 (H450XW600)

    カーク 行動予定表 (H450XW600)

      軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

      軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

        カーク 車両動態表 (H450XW600)

        カーク 車両動態表 (H450XW600)

          月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

          月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

            スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)

            スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)

              就労表 ホーローホワイトボード

              就労表 ホーローホワイトボード

                カーク 行先表示表 (H900XW1200)

                カーク 行先表示表 (H900XW1200)

                  ユニット 月行事予定表(縦書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

                  ユニット 月行事予定表(縦書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

                    軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 縦書き

                    軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 縦書き

                      ホーローホワイトボード 月行事

                      ホーローホワイトボード 月行事

                        カーク 車両動態表 (H600XW900)

                        カーク 車両動態表 (H600XW900)

                          カーク 工事予定表横書き型 (H900XW1200)

                          カーク 工事予定表横書き型 (H900XW1200)

                            メーカー ユニット カーク 日学 カーク ユニット トラスコ中山 ユニット カーク ユニット 馬印 サンケーキコム カーク カーク
                            通常価格 20,934円 18,470円 12,582円 18,470円 20,934円 9,924円 20,934円 34,814円 20,934円 13,651円 8,019円 23,918円 34,814円
                            通常出荷日 4日目   8日目   6日目   8日目   4日目   2日目   4日目   8日目   4日目   1日目   5日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ 黒板 - 黒板 - 黒板 黒板 黒板 - 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - -
                            材質(本体) ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付) 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 スチールホワイト 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 ホーロー スチールホワイト ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付) 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 ホーローホワイトボード - 板面:ホーローホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、吊金具:スチール 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材
                            板面外寸(mm)横 900 - - - - - 600 - - - - - -
                            板面外寸(mm)縦 600 - - - - - 900 - - - - - -

                            材料搬入予定表 ホーローホワイトボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            373-66
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード

                            20,934円

                            ( 23,027円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            重機使用予定表4571181473380

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました