(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 提案BOX用紙1冊付 プラスチック 140×300×150Hmm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 提案BOX用紙1冊付 プラスチック 140×300×150Hmm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,369円
税込単価
7,006円

【特長】・安全掲示板スーパーフラットの下部に取付けできます。【用途】・安全掲示...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    プラスチック
  • 質量(g):
    995.000
  • トラスココード:
    739-4870
  • 材質詳細:
    BOX・プラスチック/用紙・紙製
  • JANコード:
    4571181501861
  • 材質1:
    BOX:プラスチック
  • 材質2:
    用紙:紙製

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:140×300×150mmH

<付属品>蝶ネジ 2個、ナット 各2個、安全提案用紙 1冊

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

373-46

1個

6,369( 7,006円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全掲示板スーパーフラットの下部に取付けできます。
【用途】
・安全掲示板スーパーフラットの下部に取付けできます。
【商品仕様】
・摘要:チョウネジ・ナット各2個付
・摘要:チョウネジ・ナット各2個付
・BOX寸法(mm):高さ×幅×奥行
・トラスココード:739-4870
・質量:0g
【材質/仕上】
・BOX・プラスチック/用紙・紙製
【セット内容/付属品】
・安全提案用紙1冊100枚綴付(373-48)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 提案BOX用紙1冊付 プラスチック 140×300×150Hmmの型番373-46のページです。
型番373-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 提案BOX用紙1冊付 プラスチック 140×300×150Hmm

ユニット 提案BOX用紙1冊付 プラスチック 140×300×150Hmm

    ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150H

    ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150H

      IRIS モジュールボックス オフホワイト

      IRIS モジュールボックス オフホワイト

        ワーク・イン クリア WORK-IN-S/WORK-IN-SS

        ワーク・イン クリア WORK-IN-S/WORK-IN-SS

          IRIS モジュールボックス ウォールナット

          IRIS モジュールボックス ウォールナット

            バスケット用サイドボックス

            バスケット用サイドボックス

              タッグボックス02 ナチュラル色

              タッグボックス02 ナチュラル色

                カラーキュビック CQB-35

                カラーキュビック CQB-35

                  いれと庫 クリア

                  いれと庫 クリア

                    ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M

                    ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M

                      630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)

                      630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)

                        IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-BR

                        IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-BR

                          精密部品保管搬送ケース

                          精密部品保管搬送ケース

                            メーカー ユニット ユニット アイリスオーヤマ 天馬 アイリスオーヤマ エスコ コクゴ アイリスオーヤマ 天馬 コクヨ エスコ アイリスオーヤマ アズワン
                            通常価格 6,369円 5,489円 3,009円 581円 3,255円 250円 2,550円 3,014円 1,313円 730円 5,710円 4,519円 850円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   2日目   6日目   1日目   当日出荷可能 7日目   6日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 プラスチック プラスチック - プラスチック - - - - プラスチック - - - プラスチック
                            質量(g) 995.000 900.000 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 739-4870 739-4861 - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 BOX・プラスチック/用紙・紙製 プラスチック - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571181501861 4571181473335 - - - - - - - - - - -

                            ユニット 提案BOX用紙1冊付 プラスチック 140×300×150Hmmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました