(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

就労表 ホーローホワイトボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

就労表 ホーローホワイトボード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,934円
税込価格
23,027円

【特長】就労表。水性ペンで書き消しできるホワイトボード。材質はホーローホワイト...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

就労表 ホーローホワイトボード 外観1

373-32

就労表 ホーローホワイトボード 外観2

373-33(職種は空欄)

サイズ:900×600mm
材質:ホーローホワイトボード
        (吊り下げ用スライド式金具付)
<付属品>ボードマーカー黒1本、消し具、受皿

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

20,934( 23,027円 )

4日目

1個

20,934( 23,027円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
就労表。
水性ペンで書き消しできるホワイトボード。
材質はホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)。
サイズは900×600mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

就労表 ホーローホワイトボード

就労表 ホーローホワイトボード

    カーク フレックスタイム予定表 (H900XW600)

    カーク フレックスタイム予定表 (H900XW600)

      カーク 行動予定車両管理表 (H900XW600)

      カーク 行動予定車両管理表 (H900XW600)

        軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

        軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

          材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

          材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

            行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm

            行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm

              マグネット付き軽量スチールホワイトボード 予定表(スチール製)  1.5kg

              マグネット付き軽量スチールホワイトボード 予定表(スチール製) 1.5kg

                月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

                月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

                  カーク フレックスタイム予定表 (H1200XW900)

                  カーク フレックスタイム予定表 (H1200XW900)

                    軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書き

                    軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書き

                      カーク 車両動態表 (H450XW600)

                      カーク 車両動態表 (H450XW600)

                        カーク 行動予定表 (H450XW600)

                        カーク 行動予定表 (H450XW600)

                          カーク 行先表示表 (H900XW1200)

                          カーク 行先表示表 (H900XW1200)

                            メーカー ユニット カーク カーク 日学 ユニット ユニット クラウン ユニット カーク 馬印 カーク カーク カーク
                            通常価格 20,934円 26,237円 23,918円 12,582円 20,934円 13,850円 9,985円 20,934円 34,814円 14,584円 18,470円 18,470円 34,814円
                            通常出荷日 4日目   8日目   8日目   6日目   4日目   4日目~   9日目   4日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 黒板 - - 黒板 黒板 黒板 - 黒板 - - - - -
                            材質(本体) ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付) 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 スチールホワイト ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付) ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付) - ホーロー 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 - 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材
                            表示内容 就労表 - - - - 行先予定表 予定表 月予定表・月度・日曜・記事(横書) - 予定表 - - -
                            板面外寸(mm)横 600 - - - 900 - - - - - - - -
                            板面外寸(mm)縦 900 - - - 600 - - - - - - - -

                            就労表 ホーローホワイトボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました