(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

環境測定ボード ホーローホワイトボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

環境測定ボード ホーローホワイトボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,917円
税込単価
13,109円

【特長】環境測定表。材質はホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:450×600mm
  • 材質:ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)
    <付属品>ボードマーカー黒1本、消し具、受皿
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

373-26

1個

11,917( 13,109円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
環境測定表。
材質はホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)。
サイズは450×600mm。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境測定ボード ホーローホワイトボードの型番373-26のページです。
型番373-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

環境測定ボード ホーローホワイトボード

環境測定ボード ホーローホワイトボード

    月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

    月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

      カーク 車両動態表 (H450XW600)

      カーク 車両動態表 (H450XW600)

        カーク 行動予定表 (H450XW600)

        カーク 行動予定表 (H450XW600)

          材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

          材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

            カーク フレックスタイム予定表 (H900XW600)

            カーク フレックスタイム予定表 (H900XW600)

              ホワイトボード 行動予定表

              ホワイトボード 行動予定表

                就労表 ホーローホワイトボード

                就労表 ホーローホワイトボード

                  月予定表 縦書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

                  月予定表 縦書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

                    カーク 車両動態表 (H600XW900)

                    カーク 車両動態表 (H600XW900)

                      カーク 行動予定表 (H600XW450)

                      カーク 行動予定表 (H600XW450)

                        カーク 行動予定表 (H900XW600) H122-19

                        カーク 行動予定表 (H900XW600) H122-19

                          軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

                          軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

                            メーカー ユニット ユニット カーク カーク ユニット カーク クラウン ユニット クラウン カーク カーク カーク 日学
                            通常価格 11,917円 20,934円 18,470円 18,470円 20,934円 26,237円 9,102円 20,934円 13,662円 23,918円 20,261円 23,918円 12,582円
                            通常出荷日 12日目   4日目   8日目   8日目   4日目   8日目   1日目   4日目   1日目   8日目   8日目   8日目   6日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 黒板 - - 黒板 - - 黒板 - - - - 黒板
                            材質(本体) ホーローホワイトボード ホーロー 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付) 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 - ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付) - 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 スチールホワイト
                            表示内容 環境測定表 月予定表・月度・日曜・記事(横書) - - - - 予定表 就労表 予定表 - - - -
                            取付仕様 吊り下げ用スライド式金具付 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571181473229 4571181473304 - - - - - - - - - - -

                            環境測定ボード ホーローホワイトボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました