(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

桃太郎旗

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:372-81
桃太郎旗 ユニット モモタロウハタ ハイセツサギョウチュウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,625円
税込単価
2,888円

【特長】・遠くからでも目立つ蛍光ピンクが、作業エリアを瞬時に伝達します

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポンジ

(i)ご注意

  • 867-70 専用伸縮ポールは別売です。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:1,500×450mm
  • 材質:ポンジ

※ポールは別売です。

使用方法・使用事例

使用事例

桃太郎旗 使用例
 
商品情報を表示

372-81 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
材質(本体)
表示内容
取付方法
縦(mm)
横(mm)
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
摘要
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

372-81

角型
その他
上矢印架空線注意
筒状通し穴
1500
450
-
4582183906752
416-7988
60.000
-
フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。
1枚

2個

2,625( 2,888円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠くからでも目立つ蛍光ピンクが、作業エリアを瞬時に伝達します

(i)ご注意

  • 867-70 専用伸縮ポールは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

桃太郎旗の型番372-81のページです。
型番372-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

桃太郎旗

桃太郎旗

    ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

    ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

      のぼり旗

      のぼり旗

        ユニット 大型避難誘導旗

        ユニット 大型避難誘導旗

          ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

          ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

            国旗

            国旗

              グリーンクロス のぼり旗 一人KY活動

              グリーンクロス のぼり旗 一人KY活動

                ユニット 職長会紹介ボードセット(用紙5組付) 軟質ビニール 900×616

                ユニット 職長会紹介ボードセット(用紙5組付) 軟質ビニール 900×616

                  工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

                  工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

                    ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

                    ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

                      ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具

                      ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具

                        マジックテープ付三角旗 ターポリン

                        マジックテープ付三角旗 ターポリン

                          グリーンクロス のぼり用サインポール

                          グリーンクロス のぼり用サインポール

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット グリーンクロス ユニット アズワン ユニット つくし工房 ユニット グリーンクロス
                            通常価格 2,625円 5,988円 3,780円 8,100円 2,224円 1,077円 1,571円 14,735円 9,200円 8,333円 4,916円 1,200円 736円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   2日目   2日目~   7日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                            材質1 ポンジ ポンジ - 旗:綿35%、ポリエステル65%、ポール:鉄(樹脂皮膜)、横棒・キャップ:ABS樹脂 ポリエチレン - - - - 鉄(ユニクロメッキ)旗下部固定金具付 - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            372-77
                            372-78
                            372-79
                            372-82
                            372-83
                            372-84
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 材質(本体) 表示内容 取付方法
                            (mm)

                            (mm)
                            表示内容詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 摘要 特長 内容量

                            2,625円

                            ( 2,888円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            角型その他除雪作業中筒状通し穴1500450-4582183906714416-794560.000-フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。1枚

                            2,625円

                            ( 2,888円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            角型その他工事中筒状通し穴1500450-4582183906721416-795360.000-フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。1枚

                            2,625円

                            ( 2,888円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            角型その他路肩注意筒状通し穴1500450-4582183906738416-796160.000-フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。1枚

                            2,625円

                            ( 2,888円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            角型その他工事用車両出入口筒状通し穴1500450-4582183906769416-799660.000-フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。1枚

                            2,625円

                            ( 2,888円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            角型その他100m先工事用車両出入口筒状通し穴1500450-4582183906776416-800360.000-フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。1枚

                            2,625円

                            ( 2,888円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            角型その他この先片側交互通行筒状通し穴1500450-4582183906783416-801160.000--1枚

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました