(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッグホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:372-69
フラッグホルダー フラッグホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,498円
税込単価
9,348円

【特長】・風が無くても旗がピンと張れます。・48.6mmΦ単管でご使用できます...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 材質(本体):
    その他
  • 取付方法:
    単管取付タイプ
  • 材質1:
    鉄(ユニクロメッキ)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ仕様材質付属品備考
372-68175×1,365mm上段用鉄(ユニクロメッキ)旗下部固定用金具付中サイズの社旗、安全旗等用
372-69130×1,354mm下段用

外形図

フラッグホルダー(上段用)

フラッグホルダー 外形図1

372-68(中)

 

フラッグホルダー(下段用)

フラッグホルダー 外形図2

372-69(中)

※(中)は旗サイズ左右1,270mmまでの物に使用できます。

使用方法・使用事例

使用事例

フラッグホルダー 使用例
 
商品情報を表示

372-69 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

372-69

130×1354
4571181472895
826-4110
2730.000
下段用・中サイズ用・旗下部固定用金具付

1個

8,498( 9,348円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風が無くても旗がピンと張れます。
・48.6mmΦ単管でご使用できます。
【用途】
・建設現場等での旗設置用単管ホルダーです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッグホルダーの型番372-69のページです。
型番372-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッグホルダー

フラッグホルダー

    ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

    ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

      マジックテープ付三角旗 ターポリン

      マジックテープ付三角旗 ターポリン

        三角旗標識

        三角旗標識

          マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

          マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

            ユニット 大型避難誘導旗

            ユニット 大型避難誘導旗

              三角旗 ターポリン 240/300×260mm

              三角旗 ターポリン 240/300×260mm

                ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

                ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

                  ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                  ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                    ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm

                    ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm

                      ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

                      ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

                        ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

                        ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

                          三角旗

                          三角旗

                            メーカー ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 8,498円 8,333円 1,200円 403円 1,200円 8,100円 450円 612円 5,988円 1,500円 2,180円 557円 557円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   6日目   1日目   6日目   1日目~  
                            形状 その他 その他 三角型 三角型 三角型 角型 三角型 - 角型 三角型 - - 三角型
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 ビニール その他 ビニール - その他 その他 - -
                            取付方法 単管取付タイプ - その他 その他 その他 筒状通し穴 - - 筒状通し穴 その他 - - 紐(2本付属)
                            材質1 鉄(ユニクロメッキ) 鉄(ユニクロメッキ)旗下部固定金具付 - - ビニールターポリン 旗:綿35%、ポリエステル65%、ポール:鉄(樹脂皮膜)、横棒・キャップ:ABS樹脂 ビニールターポリン - ポンジ 綿製 綿製 - -

                            フラッグホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            372-68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 摘要

                            9,160円

                            ( 10,076円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            175×14054571181472888826-41092650.000上段用・中サイズ用・旗下部固定用金具付

                            設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました