(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三角旗 ターポリン 240/300×260mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三角旗 ターポリン 240/300×260mm

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
450円 ~ 3,062円
税込価格
495円 ~ 3,368円

【特長】・環境に配慮したオレフィンターポリンを使用しています・マジックテープで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 設置間隔は500mmが目安です。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番三角旗サイズ三角旗材質付属品備考
372-60300×260mmターポリン
(ハトメ穴2)
ヒモ※表示は片面。
372-61
372-62
372-63
372-64
372-65
372-70240×280mm
(ヒモ:3mmφ×10m )
ターポリン-※表示は片面。
372-71
372-72
372-74

外形図

ユニット 三角旗 立入禁止 ターポリン 300×260mm 外形図1

三角旗 372-60~372-65

ユニット 三角旗 立入禁止 ターポリン 300×260mm 外形図2

三角旗(旗10連) 372-70、372-71、372-72、372-74

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
取付方法
寸法(mm)
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
摘要
取付仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
無地
ハトメ穴タイプ
300×260
-
4582183910148
739-4446
20.000
黄・ハトメ2ヵ所・ヒモ付
-

4個

450( 495円 )

4日目

無地
ハトメ穴タイプ
300×260
-
4582183910155
739-4454
20.000
赤・ハトメ2ヵ所・ヒモ付
-

4個

450( 495円 )

2日目

無地
ハトメ穴タイプ
300×260
-
4571181472864
739-4462
20.000
青・ハトメ2ヵ所・ヒモ付
-

4個

450( 495円 )

4日目

無地
ハトメ穴タイプ
300×260
-
4571181472871
739-4471
20.000
緑・ハトメ2ヵ所・ヒモ付
-

4個

450( 495円 )

6日目

立入禁止
ハトメ穴タイプ
300×260
-
4582183910162
739-4489
20.000
ハトメ2ヵ所・ヒモ付
-

4個

500( 550円 )

2日目

その他
ハトメ穴タイプ
300×260
キケン
4582183910179
739-4497
20.000
ハトメ2ヵ所・ヒモ付
-

4個

500( 550円 )

4日目

立入禁止
その他
240×280
-
4571181472901
739-4501
215.000
半透明ロープ10mに旗10枚付・ヒモ太さΦ3mm
ロープ固定

4個

3,062( 3,368円 )

4日目

注意
その他
240×280
-
4571181472918
739-4519
215.000
半透明ロープ10mに旗10枚付・ヒモ太さΦ3mm
ロープ固定

4個

3,062( 3,368円 )

1日目

その他
その他
240×280
高電圧・危険
4571181472925
739-4527
215.000
半透明ロープ10mに旗10枚付・ヒモ太さΦ3mm
ロープ固定

4個

3,062( 3,368円 )

6日目

その他
その他
240×280
キケン
4571181472949
739-4543
215.000
半透明ロープ10mに旗10枚付・ヒモ太さΦ3mm
ロープ固定

4個

3,062( 3,368円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮したオレフィンターポリンを使用しています
・マジックテープで簡単に脱着できます

(i)ご注意

  • 設置間隔は500mmが目安です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三角旗 ターポリン 240/300×260mm

三角旗 ターポリン 240/300×260mm

    ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

    ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

      マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

      マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

        マジックテープ付三角旗 ターポリン

        マジックテープ付三角旗 ターポリン

          三角旗

          三角旗

            ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

            ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

              安全標示旗着脱簡単メタイプ

              安全標示旗着脱簡単メタイプ

                三角旗 布製

                三角旗 布製

                  三角旗標識

                  三角旗標識

                    安全標示旗 ハトメタイプ

                    安全標示旗 ハトメタイプ

                      安全標示旗筒状メタイプ

                      安全標示旗筒状メタイプ

                        ロープ三角標識

                        ロープ三角標識

                          のぼり旗

                          のぼり旗

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユタカメイク ユニット つくし工房 ユタカメイク ユタカメイク つくし工房 日本緑十字社
                            通常価格 450円 612円 1,200円 1,200円 557円 557円 1,657円 476円 403円 857円 676円 2,073円 3,780円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            形状 三角型 - 三角型 三角型 三角型 - 三角型 - 三角型 - - 三角型 角型
                            材質(本体) ビニール - ビニール その他 - ポリ塩化ビニール(PVC) - その他 ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) 塩化ビニール(PVC) ポリエステル
                            材質1 ビニールターポリン - ビニールターポリン - - - - - - - - - -

                            三角旗 ターポリン 240/300×260mmのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            足場を組んだ作業場
                            評価 2.0満足度:2.02019/08/08
                            赤ではっきりと目立つのはいい。三角の上辺に心棒があれば、たるまなくてすむ。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました