(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,215円
税込単価
2,437円

【特長】<372-50>・環境に配慮したオレフィンターポリン使用。・マジックテ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    三角型
  • 材質(本体):
    ビニール
  • 取付方法:
    その他
  • 縦(mm):
    300
  • 横(mm):
    260
  • 材質1:
    ビニールターポリン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

372-50/三角旗

  • トラロープへの取付け、取外しがワンタッチで行えます。
  • サイズ:300×260mm
  • 材質:ターポリン(裏面マジックテープ付)
  • 蛍光オレンジ
  • マジックテープ付

※表示は片面。

372-73/トラロープ付三角旗(旗9連)

  • トラロープと三角旗の組合せで、注意喚起力が大幅にアップします。
  • 三角旗サイズ:300×260mm
  • 三角旗材質:ターポリン
  • トラロープ:7mmφ×10m
  • ヒモ付

外形図

マジックテープ付三角旗 外形図

372-50

マジックテープ付三角旗 外形図

372-73

使用方法・使用事例

使用事例

マジックテープ付三角旗 使用例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

372-73

無地
無地
4571181472932
739-4535
470
トラロープ10mに旗9枚付・ヒモ太さ7mmΦ

4個

2,215( 2,437円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<372-50>
・環境に配慮したオレフィンターポリン使用。
・マジックテープ付なので取り付けはワンタッチです。
<372-73>
・トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)の型番372-73のページです。
型番372-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

    マジックテープ付三角旗 ターポリン

    マジックテープ付三角旗 ターポリン

      三角旗

      三角旗

        ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

        ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

          ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

          ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

            三角旗 布製

            三角旗 布製

              三角旗 ターポリン 240/300×260mm

              三角旗 ターポリン 240/300×260mm

                安全標示旗着脱簡単メタイプ

                安全標示旗着脱簡単メタイプ

                  三角旗標識

                  三角旗標識

                    安全標示旗 ハトメタイプ

                    安全標示旗 ハトメタイプ

                      桃太郎旗

                      桃太郎旗

                        ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

                        ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

                          安全標示旗筒状メタイプ

                          安全標示旗筒状メタイプ

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユタカメイク つくし工房 ユタカメイク ユニット ユニット ユタカメイク
                            通常価格 1,200円 1,200円 557円 612円 557円 476円 450円 1,657円 403円 857円 2,625円 2,224円 676円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   6日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~  
                            形状 三角型 三角型 三角型 - - - 三角型 三角型 三角型 - - 角型 -
                            材質(本体) ビニール その他 - - - ビニール ポリ塩化ビニール(PVC) その他 ポリ塩化ビニール(PVC) - その他 ポリ塩化ビニール(PVC)
                            取付方法 その他 その他 紐(2本付属) - - - - 面ファスナー その他 ハトメ穴タイプ - - -
                            縦(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 260 - - - - - - - - - - - -

                            マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            372-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 摘要

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            きけん蛍光オレンジ危険4571181472819739-439043裏面マジックテープ付

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました