(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:372-47A
ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604 ヒョウジハタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,077円
税込単価
9,985円

【特長】・風が無くても旗がピンと張れます。・48.6mmΦ単管をご用意ください...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質1:
    鉄(ユニクロメッキ)旗下部固定金具付

型番

372-47A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番仕様サイズ材質付属品備考
372-27A(大)上段用175×1,615mm鉄(ユニクロメッキ)旗下部固定用金具付大サイズの社旗、安全旗等用
372-28A(小)175×1,145mm小サイズの社旗、安全旗等用
372-47A(大)下段用130×1,604mm大サイズの社旗、安全旗等用
372-48A(小)130×1,134mm小サイズの社旗、安全旗等用

※(大)は旗サイズ左右1,500mmまでの物に使用できます。
※(小)は旗サイズ左右1,000mmまでの物に使用できます。

外形図

ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604 外形図

372-27A、372-28A

ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604 外形図2

372-47A、372-48A

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604 使用例
 
商品情報を表示

372-47A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

372-47A

130×1604
4571181472789
739-4365
3055.000
大、中サイズの社旗・安全旗等用(大)

1個

9,077( 9,985円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風が無くても旗がピンと張れます。
・48.6mmΦ単管をご用意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604の型番372-47Aのページです。
型番372-47Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604

    フラッグホルダー

    フラッグホルダー

      三角旗標識

      三角旗標識

        ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm

        ユニット 旗竿用プーリーキャップ ステンレス 90H×100Ф×内系50mm

          旗竿キャップ旗竿キャップ

          旗竿キャップ旗竿キャップ

            ユニット クリート

            ユニット クリート

              ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

              ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

                290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

                290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

                  桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

                  桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール

                    ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                    ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                      ユニット 大型避難誘導旗

                      ユニット 大型避難誘導旗

                        FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式

                        FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式

                          旗竿金具 クリート

                          旗竿金具 クリート

                            メーカー ユニット ユニット つくし工房 ユニット アラオ ユニット ユニット エスコ ユニット ユニット ユニット アズワン アラオ
                            通常価格 8,333円 8,498円 403円 4,788円 3,250円 2,060円 1,834円 1,540円 1,047円 5,988円 8,100円 16,000円 1,170円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   1日目~   6日目   1日目   6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   8日目   4日目  
                            形状 その他 その他 三角型 丸型 その他 その他 - 角型 角型 角型 角型 - その他
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 スチール その他 その他 - その他
                            材質1 鉄(ユニクロメッキ)旗下部固定金具付 鉄(ユニクロメッキ) - ステンレス - 鉄製 ビニロンロープ - スチール(樹脂被覆) ポンジ 旗:綿35%、ポリエステル65%、ポール:鉄(樹脂皮膜)、横棒・キャップ:ABS樹脂 - -

                            ユニット #フラッグホルダー下段用(大) ユニクロメッキ 130×1604のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            372-27A
                            372-28A
                            372-48A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 摘要

                            9,655円

                            ( 10,621円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            175×16554571181472673739-42092975.000大、中サイズの社旗・安全旗等用(大)

                            8,500円

                            ( 9,350円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            175×11554571181472680739-42172425.000小サイズの社旗・安全旗等用(小)

                            8,333円

                            ( 9,166円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            130×11344571181472796739-43732465.000小サイズの社旗・安全旗等用(小)

                            設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました