(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三角旗

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三角旗

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
557円
税込価格
613円

片面表示タイプの三角旗です。紐で吊り下げて取り付けます。紐が2本付属しておりま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。画面右上の「カタログ」をご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
危険
739-4292

4個

557( 613円 )

1日目

その他
200V
739-4331

4個

557( 613円 )

6日目

立入禁止
-
739-4349

4個

557( 613円 )

6日目

その他
安全帯使用
739-4357

4個

557( 613円 )

6日目

その他
安全帯使用
739-4381

4個

557( 613円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片面表示タイプの三角旗です。
紐で吊り下げて取り付けます。
紐が2本付属しております。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。画面右上の「カタログ」をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三角旗

三角旗

    ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

    ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

      マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

      マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

        ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

        ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

          マジックテープ付三角旗 ターポリン

          マジックテープ付三角旗 ターポリン

            三角旗 布製

            三角旗 布製

              三角旗 ターポリン 240/300×260mm

              三角旗 ターポリン 240/300×260mm

                安全標示旗着脱簡単メタイプ

                安全標示旗着脱簡単メタイプ

                  三角旗標識

                  三角旗標識

                    安全標示旗 ハトメタイプ

                    安全標示旗 ハトメタイプ

                      ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

                      ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

                        ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                        ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                          旗 工事用(赤白2本組)

                          旗 工事用(赤白2本組)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユタカメイク つくし工房 ユタカメイク ユニット ユニット シンワ測定
                            通常価格 557円 612円 1,200円 557円 1,200円 476円 450円 1,657円 403円 857円 2,224円 5,988円 1,403円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   6日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~  
                            形状 三角型 - 三角型 - 三角型 - 三角型 三角型 三角型 - 角型 角型 角型
                            材質(本体) - ビニール - その他 - ビニール ポリ塩化ビニール(PVC) その他 ポリ塩化ビニール(PVC) その他 その他 -
                            取付方法 紐(2本付属) - その他 - その他 - - 面ファスナー その他 ハトメ穴タイプ - 筒状通し穴 -
                            寸法(mm) 300×260 - - - 300×260 - - - - - 340×370(棒700) 1800×600 -
                            摘要 ヒモ付 - - - 裏面マジックテープ付 - - - - - - - -

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました