(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吹き流し(ポリエステル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吹き流し(ポリエステル)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,000円 ~ 60,900円
税込価格
6,600円 ~ 66,990円

風の有無・方向を見るための一般的な吹き流しです。ヒモの先端にねじれ防止用金具が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

372-31

372-31A

372-32

372-33

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番仕様サイズ材質付属品
372-31Aヒモ付650φ×2,150mmポリエステルねじれ防止用金具付
※ヒモの先端にねじれ防止用金具が付いています。
372-31
372-32300φ×1,200mm-
372-33335φ×1,000mm回転式金具付
※からまり防止のための回転式金具が付いています。
ジョイント金具やクランプ等を使って取付けてください。

外形図

吹き流し 緑部/ポリエステル・白部/テトロン 外形図

372-31A

吹き流し 緑部/ポリエステル・白部/テトロン 外形図2

372-31

吹き流し 緑部/ポリエステル・白部/テトロン 外形図3

372-32

吹き流し 緑部/ポリエステル・白部/テトロン 外形図4

372-33

吹き流し 緑部/ポリエステル・白部/テトロン 外形図5

使用方法・使用事例

使用方法

吹き流し 緑部/ポリエステル・白部/テトロン 使用例

回転式金具の設置例(372-33)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
摘要
材質2
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
650Ф×2150
緑/白
4571181538430
737-2809
-
-
ヨコ縞タイプ・ヒモの先端にねじれ防止金具付
-
-

1個

60,900( 66,990円 )

4日目

650Ф×2150
緑/白
4589793391497
737-2817
-
-
タテ縞タイプ・ヒモの先端にねじれ防止金具付
-
-

1個

58,320( 64,152円 )

4日目

300Ф×1200
緑/白
4571181472734
739-4233
190.000
緑部(ポリエステル)
-
白部(テトロン)
緑部(ポリエステル)・白部(テトロン)

1個

6,000( 6,600円 )

2日目

335Ф×1000
青/白
4571181538331
737-2825
-
-
からまり防止の回転金具付
-
-

1個

37,680( 41,448円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

風の有無・方向を見るための一般的な吹き流しです。
ヒモの先端にねじれ防止用金具が付いています。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吹き流し(ポリエステル)

吹き流し(ポリエステル)

    マジックテープ付三角旗 ターポリン

    マジックテープ付三角旗 ターポリン

      ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

      ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

        ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

        ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

          三角旗 ターポリン 240/300×260mm

          三角旗 ターポリン 240/300×260mm

            ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

            ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

              旗 工事用(赤白2本組)

              旗 工事用(赤白2本組)

                ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                  290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

                  290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

                    900x550mm 安全表示垂れ幕

                    900x550mm 安全表示垂れ幕

                      のぼり旗

                      のぼり旗

                        ユニット クリート

                        ユニット クリート

                          ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

                          ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット シンワ測定 ユニット エスコ エスコ 日本緑十字社 ユニット ユニット
                            通常価格 6,000円 1,200円 2,224円 1,834円 450円 13,725円 1,403円 5,988円 1,540円 2,821円 3,780円 2,060円 2,180円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   2日目   4日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目  
                            形状 吹き流し 三角型 角型 - 三角型 吹き流し 角型 角型 角型 角型 角型 その他 -
                            材質(本体) ポリエステル その他 その他 その他 ビニール その他 - その他 ポリエステル その他 -

                            吹き流し(ポリエステル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました