(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

工事用自動車に設置する旗です。サイズ:300×500ヒモ付です。

詳細情報を確認する

  • 形状:
    三角型
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付方法:
    その他
  • 寸法(mm):
    300×500
  • 表示内容詳細:
    マーク入り
  • JANコード:
    4589793391442
  • トラスココード:
    739-4195
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    綿製
  • 摘要:
    工事用自動車用・ヒモ付

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:300×500mm
  • 材質:綿
  • 付属品:ヒモ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

372-26

2個

1,500( 1,650円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工事用自動車に設置する旗です。
サイズ:300×500
ヒモ付です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mmの型番372-26のページです。
型番372-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm

ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm

    ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

    ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

      ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

      ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

        安全標示旗筒状メタイプ

        安全標示旗筒状メタイプ

          マジックテープ付三角旗 ターポリン

          マジックテープ付三角旗 ターポリン

            懸垂幕

            懸垂幕

              三角旗 ターポリン 240/300×260mm

              三角旗 ターポリン 240/300×260mm

                ユニット 大型避難誘導旗

                ユニット 大型避難誘導旗

                  ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

                  ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

                    900x550mm 安全表示垂れ幕

                    900x550mm 安全表示垂れ幕

                      三角旗標識

                      三角旗標識

                        桃太郎旗

                        桃太郎旗

                          ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

                          ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユタカメイク ユニット エスコ ユニット ユニット ユニット エスコ つくし工房 ユニット ユニット
                            通常価格 1,500円 2,180円 5,988円 676円 1,200円 5,190円 450円 8,100円 557円 2,821円 403円 2,625円 612円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目  
                            形状 三角型 - 角型 - 三角型 角型 三角型 角型 - 角型 三角型 - -
                            材質(本体) その他 - その他 ポリ塩化ビニール(PVC) その他 ビニール その他 - その他 - -
                            表示内容 その他 - その他 - - - - その他 - - - - -
                            取付方法 その他 - 筒状通し穴 - その他 紐(2本付属) - 筒状通し穴 - その他 その他 - -
                            寸法(mm) 300×500 - 1800×600 - 300×260 - - 旗/450×615、ポール/1190-1400可変 - - - - -

                            ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました